Einschraubzylinder hydraulisch, forme C simple effet (04624)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-70-1210230911
04624-70-1612230911
04624-70-2015230911
04624-70-2516230911
04624-70-3220230911
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage à 100 bars
(kN)
Force de serrage à 400 bars
(kN)
D G H H1 H10 H2 H3 H8 H9 Désignation L Consommation d'huile / course 10 mm
(cm³)
Diamètre du piston Force de rappel du ressort min.
(N)
SW Couple de serrage max
(Nm)
Course Finition 1 RoHS Poids (ERP)
(kg)

138.41 €

1 4 jours 1.14.56M22x1.545.52726.5710.5156vérin à visser311.131230244010hydrauliqueoui0.1000

139.84 €

1 4 jours 286M26x1.5543433.5811197-342.011650275012--0.1600

171.23 €

1 4 jours 3.112.57M30x1.569.54342.5817.5237vérin à visser403.142075326015hydrauliqueoui0.2600

191.21 €

1 4 jours 4.919.67M38x1.572.545.545111826.510vérin à visser524.9125125418016hydrauliqueoui0.4300

279.67 €

1 4 jours 8328M48x1.510071.57112204011vérin à visser628.04322005022520hydrauliqueoui1.0300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement canaux forés Forme C Type de forme à simple effet
Matière du corps de base acier Surface corps bruni PL Edelstahl non

Assistance technique