Einschraubzylinder hydraulisch, forme A simple effet (04624)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-70-1210230711
04624-70-1612230711
04624-70-2015230711
04624-70-2516230711
04624-70-3220230711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage à 100 bars
(kN)
Force de serrage à 400 bars
(kN)
D G H H1 H10 H2 H3 H8 H9 Désignation L Consommation d'huile / course 10 mm
(cm³)
Diamètre du piston R Force de rappel du ressort min.
(N)
SW Couple de serrage max
(Nm)
Course Finition 1 RoHS Poids (ERP)
(kg)

78.91 €

1 4 jours 1.14.56M22x1.5382726.573156vérin à visser311.13122530244010hydrauliqueoui0.1000

87.75 €

1 4 jours 286M26x1.546.53433.583197-342.01163550275012--0.1600

102.16 €

1 4 jours 3.112.57M30x1.5564342.584237vérin à visser403.14205075326015hydrauliqueoui0.2600

117.58 €

1 4 jours 4.919.67M38x1.559.545.54511526.510vérin à visser524.912570125418016hydrauliqueoui0.4300

209.76 €

1 4 jours 8328M48x1.58771.5711274011vérin à visser628.04321002005022520hydrauliqueoui1.0300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement canaux forés Forme A Type de forme à simple effet
Matière du corps de base acier Surface corps bruni PL Edelstahl non

Assistance technique