Einschraubzylinder hydraulisch, forme B simple effet (04624)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-70-1210230811
04624-70-1612230811
04624-70-2015230811
04624-70-2516230811
04624-70-3220230811
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage à 100 bars
(kN)
Force de serrage à 400 bars
(kN)
D G G1 H H1 H10 H2 H3 H5 H6 H8 H9 Désignation L Consommation d'huile / course 10 mm
(cm³)
Diamètre du piston Force de rappel du ressort min.
(N)
SW SW1 Couple de serrage max
(Nm)
Course Finition 1 RoHS Poids (ERP)
(kg)

87.75 €

1 4 jours 1.14.56M22x1.5M6452726.57105.56.5156vérin à visser311.13123024104010hydrauliqueoui0.1000

95.03 €

1 4 jours 286M26x1.5M652.53433.5895.56.5197-342.01165027135012--0.1570

106.45 €

1 4 jours 3.112.57M30x1.5M865.54342.5813.568237vérin à visser403.14207532176015hydrauliqueoui0.2728

127.00 €

1 4 jours 4.919.67M38x1.5M868.545.54511147826.510vérin à visser524.912512541198016hydrauliqueoui0.4300

219.75 €

1 4 jours 8328M48x1.5M129871.57112189124011vérin à visser628.0432200502422520hydrauliqueoui1.0300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement canaux forés Forme B Type de forme à simple effet
Matière du corps de base acier Surface corps bruni PL Edelstahl non

Assistance technique