Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de compression à 100 bars (kN) | Force de compression à 500 bars (kN) | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | Consommation d'huile / course de retour 10 mm (cm³) | Consommation d'huile / course 10 mm (cm³) | Diamètre du piston | SW | Force de traction à 100 bar (kN) | Force de traction à 500 bars (kN) | Course | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.32 € | 1 | 4 jours | 2 | 10 | 20 | 22 | 10 | 3.5 | M30x1.5 | M6x15 | 56 | 50 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 1.22 | 2 | 16 | 8 | 1.22 | 6.1 | 16 | 0.1438 | ||
216.89 € | 1 | 4 jours | 2 | 10 | 20 | 22 | 10 | 3.5 | M30x1.5 | M6x15 | 72 | 66 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 1.22 | 2 | 16 | 8 | 1.22 | 6.1 | 32 | 0.1700 | ||
226.89 € | 1 | 4 jours | 2 | 10 | 20 | 22 | 10 | 3.5 | M30x1.5 | M6x15 | 90 | 84 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 1.22 | 2 | 16 | 8 | 1.22 | 6.1 | 50 | 0.2000 | ||
211.18 € | 1 | 4 jours | 3.14 | 15.7 | 26 | 28 | 12 | 4.2 | M36x1.5 | M8x16 | 57 | 51 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 2.02 | 3.14 | 20 | 10 | 2.02 | 10 | 16 | 0.2101 | ||
218.32 € | 1 | 4 jours | 3.14 | 15.7 | 26 | 28 | 12 | 4.2 | M36x1.5 | M8x16 | 73 | 67 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 2.02 | 3.14 | 20 | 10 | 2.02 | 10 | 32 | 0.2500 | ||
228.31 € | 1 | 4 jours | 3.14 | 15.7 | 26 | 28 | 12 | 4.2 | M36x1.5 | M8x16 | 91 | 85 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 2.02 | 3.14 | 20 | 10 | 2.02 | 10 | 50 | 0.3200 | ||
216.89 € | 1 | 4 jours | 4.91 | 24.5 | 33 | 35 | 16 | 5.2 | M42x1.5 | M10x17 | 63 | 56 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 2.9 | 4.91 | 25 | 13 | 2.9 | 14.5 | 20 | 0.3600 | ||
231.16 € | 1 | 4 jours | 4.91 | 24.5 | 33 | 35 | 16 | 5.2 | M42x1.5 | M10x17 | 93 | 86 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 2.9 | 4.91 | 25 | 13 | 2.9 | 14.5 | 50 | 0.4800 | ||
278.25 € | 1 | 4 jours | 8.04 | 40.2 | 43 | 45 | 20 | 5.2 | M56x2 | M12x18 | 74 | 64 | 14.5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 4.9 | 8.04 | 32 | 17 | 4.9 | 24.5 | 25 | 0.7100 | ||
303.93 € | 1 | 4 jours | 8.04 | 40.2 | 43 | 45 | 20 | 5.2 | M56x2 | M12x18 | 99 | 89 | 14.5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 4.9 | 8.04 | 32 | 17 | 4.9 | 24.5 | 50 | 0.8700 | ||
313.92 € | 1 | 4 jours | 12.57 | 62.8 | 53 | 55 | 25 | 5.2 | M64x2 | M16x27 | 78 | 68 | 16.5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 7.66 | 12.57 | 40 | 22 | 7.66 | 38.3 | 25 | 1.0500 | ||
339.60 € | 1 | 4 jours | 12.57 | 62.8 | 53 | 55 | 25 | 5.2 | M64x2 | M16x27 | 103 | 93 | 16.5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 7.66 | 12.57 | 40 | 22 | 7.66 | 38.3 | 50 | 1.3500 |
Loading...
Type de raccordement | canaux forés | Type de forme | à double effet | Désignation | vérin à visser |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | acier | Surface corps | bruni | Finition 1 | hydraulique |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Force de compression à 100 bars(kN)
Force de compression à 500 bars(kN)
D
D1
D2
D3
G
G1
H
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
L
Consommation d'huile / course de retour 10 mm(cm³)
Consommation d'huile / course 10 mm(cm³)
Diamètre du piston
SW
Force de traction à 100 bar(kN)
Force de traction à 500 bars(kN)
Course
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles