Verin pneumatique, vérin compact DIN ISO 21287 double effet, taraudage (12001)

Verin pneumatique, vérin compact DIN ISO 21287 double effet, taraudage (12001)
· Double effet

· Amortisseur élastique bilatéral intégré

· Rainures de capteur en T pour la fixation des détecteurs de proximité

· Pour les opérations de serrage avec des courses faibles

· Tige de piston au choix avec taraudage et filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12001-0200101
12001-0200251
12001-0200501
12001-0250101
12001-0250251
12001-0250501
12001-0320101
12001-0320251
12001-0320501
12001-0400101
12001-0400251
12001-0400501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B Ø de piston D D1 D3 D4 D5 L L1 L2 P P1 P2 Force de piston à 6 bars
(N)
Type de produit Force de rappel à 6 bars
(N)
SW T T1 T2 Course S Finition 1 Poids (ERP)
(kg)

58.98 €

1 4 jours 223720M610M54.27.547±0.5106M547188-142812.34.22.510Vérin compact0.1394

60.68 €

1 4 jours 223720M610M54.27.562±0.5106M547188vérin compact142812.34.22.525à double effet0.1746

64.18 €

1 4 jours 223720M610M54.27.587±0.5106M547188-142812.34.22.550Vérin compact0.2354

66.12 €

1 4 jours 264125M610M54.27.549±0.5106M537.5295-248813.54.22.510Vérin compact0.1750

69.66 €

1 4 jours 264125M610M54.27.564±0.5106M537.5295-248813.54.22.525Vérin compact0.2144

75.90 €

1 4 jours 264125M610M54.27.589±0.5106M537.5295-248813.54.22.550Vérin compact0.2133

72.68 €

1 4 jours 32.549.232M812M65.2954±0.5127G1/8-7.5482-41510154.5210Vérin compact0.2493

78.99 €

1 4 jours 32.549.232M812M65.2969±0.5127G1/8-7.5482-41510154.5225Vérin compact0.2937

89.31 €

1 4 jours 32.549.232M812M65.2994±0.5127G1/8-7.5482-41510154.5250Vérin compact0.3693

95.73 €

1 4 jours 3857.240M812M65.2955±0.7127G1/8-7.5754-68710154.2210Vérin compact0.3073

103.14 €

1 4 jours 3857.240M812M65.2970±0.7127G1/8-7.5754-68710154.2225Vérin compact0.3526

114.32 €

1 4 jours 3857.240M812M65.2995±0.7127G1/8-7.5754-68710154.2250Vérin compact0.4306

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier inoxydable D6 6 DIN ISO DIN ISO 21287
Désignation verin pneumatique Matière du corps de base aluminium Finition 2 taraudage
RoHS oui

Assistance technique