Blockzylinder hydraulisch, forme C, raccord à bride avec joint acier (04624)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-50-160822031
04624-50-161612031
04624-50-162022031
04624-50-163212031
04624-50-165012031
04624-50-200822031
04624-50-201612031
04624-50-202022031
04624-50-203212031
04624-50-205012031
04624-50-250822031
04624-50-252012031
04624-50-252022031
04624-50-255012031
04624-50-321022031
04624-50-322022031
04624-50-322512031
04624-50-325012031
04624-50-401022031
04624-50-402022031
04624-50-402512031
04624-50-405012031
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B B2 Force de compression à 100 bars
(kN)
D D2 D3 D4 D5 surface utile du piston
(cm²)
Type de forme G H H2 L L10 L4 L5 L8 L9 Diamètre du piston SW Force de traction à 100 bar
(kN)
Course Poids (ERP)
(kg)

178.37 €

1 4 jours 60302106.56.3x348.82à simple effetM6x1535256730-820.5168-80.8755

172.65 €

1 4 jours 60302106.56.3x348.82à double effetM6x1535256730-820.51681.2160.8765

199.77 €

1 4 jours 60302106.56.3x348.82à simple effetM6x1535291730-820.5168-201.0000

184.08 €

1 4 jours 60302106.56.3x348.82à double effetM6x1535273730-820.51681.2321.3000

184.08 €

1 4 jours 60302106.56.3x348.82à double effetM6x153529173024.5820.51681.2501.6000

179.79 €

1 4 jours 60403.1126.58.5x348.83.1à simple effetM8x16352617.530-8202010-81.0000

182.64 €

1 4 jours 60403.1126.58.5x348.83.1à double effetM8x16352617.530-82020102160.9200

206.90 €

1 4 jours 60403.1126.58.5x348.83.1à simple effetM8x16352957.530-8202010-201.6000

185.50 €

1 4 jours 60403.1126.58.5x348.83.1à double effetM8x16352777.530-82020102321.2000

195.49 €

1 4 jours 60403.1126.58.5x348.83.1à double effetM8x16352957.53024.582020102501.6000

182.64 €

1 4 jours 65504.9168.510.5x449.84.9à simple effetM10x17452647.533-10212513-81.6000

169.81 €

1 4 jours 65504.9168.510.5x449.84.9à double effetM10x17452647.533-102125132.9201.3400

215.46 €

1 4 jours 65504.9168.510.5x449.84.9à simple effetM10x17452947.533-10212513-201.9000

194.06 €

1 4 jours 65504.9168.510.5x449.84.9à double effetM10x17452947.53326102125132.9501.8800

201.19 €

1 4 jours 755582010.512.5x459.88à simple effetM12x18553751038-12253217-102.3000

251.13 €

1 4 jours 755582010.512.5x459.88à simple effetM12x185531001038-12253217-203.0000

201.19 €

1 4 jours 755582010.512.5x459.88à double effetM12x18553751038-122532174.9252.5000

251.13 €

1 4 jours 755582010.512.5x459.88à double effetM12x18553100103827122532174.9502.7000

218.32 €

1 4 jours 856312.62510.516.5x759.812.5à simple effetM16x27633791040-12274022-103.4000

272.54 €

1 4 jours 856312.62510.516.5x759.812.5à simple effetM16x276331041040-12274022-204.0000

218.32 €

1 4 jours 856312.62510.516.5x759.812.5à double effetM16x27633791040-122740227.7252.9500

272.54 €

1 4 jours 856312.62510.516.5x759.812.5à double effetM16x27633104104027122740227.7504.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement raccord à bride avec joint torique Forme C H3 1.1
Désignation vérin-bloc Matière du corps de base acier Surface corps bruni
Finition 1 hydraulique RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique