Blockzylinder hydraulisch, forme A, raccord fileté acier (04624)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-50-160821011
04624-50-161611011
04624-50-162021011
04624-50-163211011
04624-50-165011011
04624-50-200821011
04624-50-201611011
04624-50-202021011
04624-50-203211011
04624-50-205011011
04624-50-250821011
04624-50-252011011
04624-50-252021011
04624-50-255011011
04624-50-321021011
04624-50-322021011
04624-50-322511011
04624-50-325011011
04624-50-401021011
04624-50-402021011
04624-50-402511011
04624-50-405011011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B B1 B2 Force de compression à 100 bars
(kN)
D D1 D2 D3 surface utile du piston
(cm²)
Type de forme G H H1 H2 L L1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 Diamètre du piston SW Force de traction à 100 bar
(kN)
Course Poids (ERP)
(kg)

179.79 €

1 4 jours 604030210116.56.3x32à simple effetM6x1535222566.464.430-16.58168-80.7668

179.79 €

1 4 jours 604030210116.56.3x32à double effetM6x1535222566.464.430-16.581681.2160.7613

201.19 €

1 4 jours 604030210116.56.3x32à simple effetM6x1535222916.464.430-16.58168-200.8000

201.19 €

1 4 jours 604030210116.56.3x32à double effetM6x1535222736.464.430-16.581681.2321.0400

201.19 €

1 4 jours 604030210116.56.3x32à double effetM6x1535222916.464.43024.516.581681.2501.3600

179.79 €

1 4 jours 6040403.112116.58.5x33.1à simple effetM8x1635222616.474.430-16.582010-80.8200

182.64 €

1 4 jours 6040403.112116.58.5x33.1à double effetM8x1635222616.474.430-16.5820102160.7500

206.90 €

1 4 jours 6040403.112116.58.5x33.1à simple effetM8x1635222956.474.430-16.582010-201.3400

185.50 €

1 4 jours 6040403.112116.58.5x33.1à double effetM8x1635222776.474.430-16.5820102321.0500

195.49 €

1 4 jours 6040403.112116.58.5x33.1à double effetM8x1635222956.474.43024.516.5820102501.2800

184.08 €

1 4 jours 6550504.916148.510.5x44.9à simple effetM10x1745302648.676.433-18102513-81.2000

184.08 €

1 4 jours 6550504.916148.510.5x44.9à double effetM10x1745302648.676.433-181025132.9201.1500

216.89 €

1 4 jours 6550504.916148.510.5x44.9à simple effetM10x1745302948.676.433-18102513-201.6000

216.89 €

1 4 jours 6550504.916148.510.5x44.9à double effetM10x1745302948.676.43326181025132.9501.6000

222.59 €

1 4 jours 7555558201810.512.5x48à simple effetM12x18553537510.6107.638-22123217-101.9200

251.13 €

1 4 jours 7555558201810.512.5x48à simple effetM12x185535310010.6107.638-22123217-202.6200

222.59 €

1 4 jours 7555558201810.512.5x48à double effetM12x18553537510.6107.638-221232174.9251.8800

279.67 €

1 4 jours 7555558201810.512.5x48à double effetM12x185535310010.6107.63827221232174.9502.7000

246.85 €

1 4 jours 85636312.6251810.516.5x712.5à simple effetM16x27634037910.61010.640-24124022-102.7000

306.79 €

1 4 jours 85636312.6251810.516.5x712.5à simple effetM16x276340310410.61010.640-24124022-203.6000

246.85 €

1 4 jours 85636312.6251810.516.5x712.5à double effetM16x27634037910.61010.640-241240227.7252.6200

306.79 €

1 4 jours 85636312.6251810.516.5x712.5à double effetM16x276340310410.61010.64027241240227.7504.3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de raccordement raccord fileté Forme A G1 G1/4
Désignation vérin-bloc L6 11 Matière du corps de base acier
Surface corps bruni Finition 1 hydraulique RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique