Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | D1 max. | D1=Pour diamètre | D2 | L=Longueur | Matière du corps de base | S | Force de cisaillement double section max.kN (kN) | Code acier | PL Edelstahl | Poids en kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 4 | acier | 0.2 | 0.7 | - | non | 0.0000 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 5 | acier | 0.2 | 0.7 | - | non | 0.0000 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 6 | acier | 0.2 | 0.7 | - | non | 0.0001 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 8 | acier | 0.2 | 0.7 | - | non | 0.0001 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 10 | acier | 0.2 | 0.7 | - | non | 0.0000 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 12 | acier | 0.2 | 0.7 | - | non | 0.0000 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 5 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0000 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 6 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0001 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 8 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0001 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 10 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0001 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 12 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 14 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0001 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 16 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0001 | ||
0.55 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 18 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0002 | ||
0.52 € | 1 | 4 jours | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 20 | acier | 0.3 | 1.58 | - | non | 0.0002 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 5 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 6 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 8 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 10 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0001 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 12 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0002 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 14 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0002 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 16 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0003 | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 18 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0003 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 20 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0003 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 22 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0003 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 24 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0004 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 26 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0004 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 28 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0004 | ||
0.55 € | 1 | 4 jours | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 30 | acier | 0.4 | 2.82 | - | non | 0.0005 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 5 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0001 | ||
0.44 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 6 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0002 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 8 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0002 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 10 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0002 | ||
0.46 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 12 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0003 | ||
0.51 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 14 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0003 | ||
0.52 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 16 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0003 | ||
0.52 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 18 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0004 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 20 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0005 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 22 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0005 | ||
0.73 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 24 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0005 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 26 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0006 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 28 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0007 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 30 | acier | 0.5 | 4.38 | - | non | 0.0007 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 5 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0002 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 6 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0002 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 8 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0003 | ||
0.37 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 10 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0003 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 12 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0004 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 14 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0005 | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 16 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0005 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 18 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0006 | ||
0.58 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 20 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0007 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 22 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0007 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 24 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0008 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 26 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0009 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 28 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0009 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 30 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0010 | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 32 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0010 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 36 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0013 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 40 | acier | 0.6 | 6.32 | - | non | 0.0014 |
Loading...
ISO | ISO 8752 | Désignation | Goupille De Serrage | Surface corps | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | à fente | Finition 2 | version lourde | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
A
D1 max.
D1=Pour diamètre
D2
L=Longueur
Matière du corps de base
S
Force de cisaillement double section max.kN(kN)
Code acier
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles