Goupille cylindrique ISO 2338, acier ou en inox (03320)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03320-10-010X003
03320-10-010X004
03320-10-010X005
03320-10-010X006
03320-10-010X008
03320-10-010X010
03320-10-010X012
03320-10-015X003
03320-10-015X004
03320-10-015X005
03320-10-015X006
03320-10-015X008
03320-10-015X010
03320-10-015X012
03320-10-015X014
03320-10-015X016
03320-10-015X018
03320-10-015X020
03320-10-020X004
03320-10-020X005
03320-10-020X006
03320-10-020X008
03320-10-020X010
03320-10-020X012
03320-10-020X014
03320-10-020X016
03320-10-020X018
03320-10-020X020
03320-10-020X024
03320-10-020X028
03320-10-020X030
03320-10-025X006
03320-10-025X008
03320-10-025X010
03320-10-025X012
03320-10-025X014
03320-10-025X016
03320-10-025X018
03320-10-025X020
03320-10-025X024
03320-10-025X028
03320-10-025X032
03320-10-030X005
03320-10-030X006
03320-10-030X008
03320-10-030X010
03320-10-030X012
03320-10-030X014
03320-10-030X016
03320-10-030X018
03320-10-030X020
03320-10-030X024
03320-10-030X028
03320-10-030X030
03320-10-030X032
03320-10-030X036
03320-10-030X040
03320-10-030X045
03320-10-030X050
03320-10-040X005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre L=Longueur Matière du corps de base Code acier Z1 PL Edelstahl Poids en kg (ERP)
(kg)

0.19 €

1 4 jours 13acier-0.2non0.0010

0.19 €

1 4 jours 14acier-0.2non0.0010

0.19 €

1 4 jours 15acier-0.2non0.0010

0.19 €

1 4 jours 16acier-0.2non0.0010

0.19 €

1 4 jours 18acier-0.2non0.0010

0.19 €

1 4 jours 110acier-0.2non0.0010

0.19 €

1 4 jours 112acier-0.2non0.0010

0.19 €

1 4 jours 1.53acier-0.3non0.0010

0.19 €

1 4 jours 1.54acier-0.3non0.0010

0.19 €

1 4 jours 1.55acier-0.3non0.0010

0.19 €

1 4 jours 1.56acier-0.3non0.0010

0.19 €

1 4 jours 1.58acier-0.3non0.0010

0.19 €

1 4 jours 1.510acier-0.3non0.0010

0.22 €

1 4 jours 1.512acier-0.3non0.0010

0.22 €

1 4 jours 1.514acier-0.3non0.0010

0.22 €

1 4 jours 1.516acier-0.3non0.0010

0.22 €

1 4 jours 1.518acier-0.3non0.0010

0.23 €

1 4 jours 1.520acier-0.3non0.0010

0.19 €

1 4 jours 24acier-0.35non0.0010

0.19 €

1 4 jours 25acier-0.35non0.0010

0.22 €

1 4 jours 26acier-0.35non0.0001

0.22 €

1 4 jours 28acier-0.35non0.0010

0.22 €

1 4 jours 210acier-0.35non0.0010

0.22 €

1 4 jours 212acier-0.35non0.0010

0.22 €

1 4 jours 214acier-0.35non0.0010

0.22 €

1 4 jours 216acier-0.35non0.0004

0.23 €

1 4 jours 218acier-0.35non0.0010

0.25 €

1 4 jours 220acier-0.35non0.0010

0.26 €

1 4 jours 224acier-0.35non0.0010

0.29 €

1 4 jours 228acier-0.35non0.0010

0.29 €

1 4 jours 230acier-0.35non0.0010

0.22 €

1 4 jours 2.56acier-0.4non0.0010

0.22 €

1 4 jours 2.58acier-0.4non0.0010

0.22 €

1 4 jours 2.510acier-0.4non0.0010

0.22 €

1 4 jours 2.512acier-0.4non0.0010

0.23 €

1 4 jours 2.514acier-0.4non0.0010

0.23 €

1 4 jours 2.516acier-0.4non0.0010

0.25 €

1 4 jours 2.518acier-0.4non0.0010

0.25 €

1 4 jours 2.520acier-0.4non0.0010

0.26 €

1 4 jours 2.524acier-0.4non0.0010

0.29 €

1 4 jours 2.528acier-0.4non0.0010

0.29 €

1 4 jours 2.532acier-0.4non0.0010

0.14 €

1 4 jours 35acier-0.5non0.0010

0.14 €

1 4 jours 36acier-0.5non0.0010

0.14 €

1 4 jours 38acier-0.5non0.0010

0.15 €

1 4 jours 310acier-0.5non0.0010

0.15 €

1 4 jours 312acier-0.5non0.0010

0.17 €

1 4 jours 314acier-0.5non0.0010

0.17 €

1 4 jours 316acier-0.5non0.0010

0.22 €

1 4 jours 318acier-0.5non0.0010

0.23 €

1 4 jours 320acier-0.5non0.0010

0.26 €

1 4 jours 324acier-0.5non0.0010

0.29 €

1 4 jours 328acier-0.5non0.0010

0.29 €

1 4 jours 330acier-0.5non0.0010

0.29 €

1 4 jours 332acier-0.5non0.0010

0.37 €

1 4 jours 336acier-0.5non0.0010

0.40 €

1 4 jours 340acier-0.5non0.0010

0.51 €

1 4 jours 345acier-0.5non0.0010

0.55 €

1 4 jours 350acier-0.5non0.0010

0.23 €

1 4 jours 45acier-0.63non0.0010

Loading...

Informations de base

ISO 2338 Désignation Goupille Cylindrique Surface corps naturel
RoHS oui

Assistance technique