Goupille cylindrique similaires à DIN 6325, ceramic blanc (03320)

Goupille cylindrique similaires à DIN 6325, ceramic blanc (03320)
· Idéales pour la construction de dispositifs

· Indéformables même en cas de températures élevées

· Isolant électrique

· Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03320-01-02X6
03320-01-02X8
03320-01-02X10
03320-01-02X12
03320-01-02X14
03320-01-03X10
03320-01-03X12
03320-01-03X14
03320-01-03X18
03320-01-03X20
03320-01-03X28
03320-01-03X32
03320-01-04X10
03320-01-04X12
03320-01-04X16
03320-01-04X18
03320-01-04X20
03320-01-04X28
03320-01-04X32
03320-01-05X16
03320-01-05X18
03320-01-05X20
03320-01-05X24
03320-01-05X28
03320-01-05X32
03320-01-05X36
03320-01-06X14
03320-01-06X18
03320-01-06X20
03320-01-06X24
03320-01-06X28
03320-01-06X32
03320-01-06X36
03320-01-06X40
03320-01-06X50
03320-01-06X60
03320-01-08X18
03320-01-08X20
03320-01-08X24
03320-01-08X32
03320-01-08X40
03320-01-08X50
03320-01-08X60
03320-01-08X70
03320-01-10X24
03320-01-10X32
03320-01-10X40
03320-01-10X50
03320-01-10X60
03320-01-10X70
03320-01-10X90
03320-01-12X28
03320-01-12X40
03320-01-12X60
03320-01-14X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre Désignation L1=Length L2 R Z1 Z2 Poids en kg (ERP)
(kg)

10.78 €

1 4 jours 2goupille cylindrique60.620.30.180.0001

10.97 €

1 4 jours 2goupille cylindrique80.620.30.180.0002

11.19 €

1 4 jours 2goupille cylindrique100.620.30.180.0002

11.39 €

1 4 jours 2goupille cylindrique120.620.30.180.0002

11.61 €

1 4 jours 2goupille cylindrique140.620.30.180.0003

13.46 €

1 4 jours 3goupille cylindrique100.830.450.30.0004

13.86 €

1 4 jours 3goupille cylindrique120.830.450.30.0005

14.09 €

1 4 jours 3goupille cylindrique140.830.450.30.0006

14.52 €

1 4 jours 3goupille cylindrique180.830.450.30.0008

14.71 €

1 4 jours 3goupille cylindrique200.830.450.30.0008

16.35 €

1 4 jours 3goupille cylindrique280.830.450.30.0012

16.55 €

1 4 jours 3goupille cylindrique320.830.450.30.0013

13.68 €

1 4 jours 4goupille cylindrique10140.60.40.0007

14.09 €

1 4 jours 4goupille cylindrique12140.60.40.0009

14.52 €

1 4 jours 4goupille cylindrique16140.60.40.0012

14.71 €

1 4 jours 4goupille cylindrique18140.60.40.0013

15.12 €

1 4 jours 4goupille cylindrique20140.60.40.0015

16.55 €

1 4 jours 4goupille cylindrique28140.60.40.0021

16.96 €

1 4 jours 4goupille cylindrique32140.60.40.0024

14.71 €

1 4 jours 5goupille cylindrique161.250.750.50.0018

15.12 €

1 4 jours 5goupille cylindrique181.250.750.50.0020

15.75 €

1 4 jours 5goupille cylindrique201.250.750.50.0023

16.15 €

1 4 jours 5goupille cylindrique241.250.750.50.0028

16.96 €

1 4 jours 5goupille cylindrique281.250.750.50.0033

17.60 €

1 4 jours 5goupille cylindrique321.250.750.50.0038

19.26 €

1 4 jours 5goupille cylindrique361.250.750.50.0042

15.53 €

1 4 jours 6goupille cylindrique141.560.90.60.0022

17.60 €

1 4 jours 6goupille cylindrique181.560.90.60.0029

18.42 €

1 4 jours 6goupille cylindrique201.560.90.60.0033

19.26 €

1 4 jours 6goupille cylindrique241.560.90.60.0039

20.49 €

1 4 jours 6goupille cylindrique281.560.90.60.0046

20.92 €

1 4 jours 6goupille cylindrique321.560.90.60.0053

21.51 €

1 4 jours 6goupille cylindrique361.560.90.60.0060

22.15 €

1 4 jours 6goupille cylindrique401.560.90.60.0066

25.06 €

1 4 jours 6goupille cylindrique501.560.90.60.0084

27.74 €

1 4 jours 6goupille cylindrique601.560.90.60.0101

22.56 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique181.881.20.80.0051

23.00 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique201.881.20.80.0057

23.40 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique241.881.20.80.0069

24.63 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique321.881.20.80.0094

29.60 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique401.881.20.80.0118

31.88 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique501.881.20.80.0148

33.33 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique601.881.20.80.0180

34.78 €

1 4 jours 8Goupille Cylindrique701.881.20.80.0211

27.96 €

1 4 jours 10goupille cylindrique242101.510.0105

29.60 €

1 4 jours 10goupille cylindrique322101.510.0145

31.24 €

1 4 jours 10goupille cylindrique402101.510.0181

33.12 €

1 4 jours 10goupille cylindrique502101.510.0229

34.97 €

1 4 jours 10goupille cylindrique602101.510.0278

37.47 €

1 4 jours 10goupille cylindrique702101.510.0325

40.17 €

1 4 jours 10goupille cylindrique902101.510.0421

30.42 €

1 4 jours 12goupille cylindrique282.5121.81.30.0177

37.04 €

1 4 jours 12goupille cylindrique402.5121.81.30.0258

40.78 €

1 4 jours 12goupille cylindrique602.5121.81.30.0394

42.24 €

1 4 jours 14goupille cylindrique402.51621.30.0354

Loading...

  1. 1

Informations de base

DIN similaires à DIN 6325 Couleur du corps de base blanc Matière du corps de base ceramic
RoHS oui

Assistance technique