Bride avec pied, pour tube rond, forme B à articulation sphérique, aluminium (29010)

Bride avec pied, pour tube rond, forme B à articulation sphérique, aluminium (29010)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29010-5301

Référence pièce
29010-5301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.29 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant acier
Version 2 pour tube rond D1 5.8 B 7
C 30 Finition 1 avec pied Désignation Bride
D M6 A=Diamètre intérieur 30.1 R 45.5
K 38.1 P 41.5 Surface composants zingué
Forme B H 16 Type de forme à articulation sphérique
Mb(Nm) 40 L=hauteur 80 N 8
O 39.5 U 42.5 M=longueur 60
J 34 W 30.2 RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.2270

Vous vous trouvez sur la page de Bride avec pied, pour tube rond, forme B à articulation sphérique, aluminium (29010), le numéro d'article est le suivant: 29010-5301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29010-5301.

Assistance technique