Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29014-52CS |
29014-52CT |
29014-52D2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Diamètre intérieur (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Largeur (mm) | H (mm) | K (mm) | L=hauteur (mm) | M=longueur (mm) | R (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | 4 jours | 1 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2880 | ||
35.12 € | 1 | 4 jours | 1.25 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2717 | ||
39.52 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 9 | 40 | 60 | 60 | 100 | 76 | 75 | 70 | 100 | 57 | M8x70 | 0.5690 |
Loading...
Matériau | Aluminium | Matériau du composant | Acier | Surface composants | Zingué |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tribofinition | Désignation | Bride | Finition 1 | Avec bride |
Version 2 | Carré | N(mm) | 10 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Diamètre intérieur(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Largeur(mm)
H(mm)
K(mm)
L=hauteur(mm)
M=longueur(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles