Bride avec pied, pour tube rond, forme A à articulation sphérique, aluminium (29010)

Bride avec pied, pour tube rond, forme A à articulation sphérique, aluminium (29010)
· Raccordement flexible par plaque de connexion universelle

· Pivotement libre à 60° / rotation à 360°

· Serrage très résistant grâce au revêtement de surface spécial

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29010-5181

Référence pièce
29010-5181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.78 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant acier
Version 2 pour tube rond B 5.5 C 21
Finition 1 avec pied Désignation Bride D M5X10
A=Diamètre intérieur 18.1 K 30 Surface composants zingué
E 50 Forme A H 20
F 15 Type de forme à articulation sphérique Mb(Nm) 9
L=hauteur 58 N 5 G=Largeur 40
O 38 U 40 M=longueur 30
RoHS oui PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0760

Vous vous trouvez sur la page de Bride avec pied, pour tube rond, forme A à articulation sphérique, aluminium (29010), le numéro d'article est le suivant: 29010-5181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29010-5181.

Assistance technique