Bride avec bride, forme A acier inox., pour tube rond (29014)

Bride avec bride, forme A acier inox., pour tube rond (29014)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Tubes ronds et carrés K0493 inclus

· Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29014-112
29014-114
29014-116
29014-118
29014-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur Poids (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 jours 12.10.1711

39.55 €

1 4 jours 14.10.1637

39.55 €

1 4 jours 16.10.1547

39.55 €

1 4 jours 18.10.1471

42.48 €

1 4 jours 20.10.1317

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Version 2 pour tube rond
B 5.5 C 18 Finition 1 avec bride
Désignation Bride D 25 K 32.5
S M6x18 P 23 E 32
Forme A H 38 F 30.4
L=hauteur 40.5 N 5 G=Largeur 37
U 40 M=longueur 50 RoHS oui

Assistance technique