Inscription
Configurer
  • A=Diamètre intérieur(mm)
  • C
  • D
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G=Largeur(mm)
  • H(mm)
  • K(mm)
  • L=hauteur(mm)
  • M=longueur(mm)
  • N(mm)
  • O(mm)
  • P(mm)
  • R(mm)
  • U(mm)
  • Gabarit des perçages
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Bride avec bride aluminium, Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, pour tube rond (29014)

Référence pièce:

encore indéterminée. 10 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

A=Diamètre intérieur

(mm)

B

(mm)

C

D

E

(mm)

F

(mm)

G=Largeur

(mm)

H

(mm)

K

(mm)

L=hauteur

(mm)

M=longueur

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

U

(mm)

Gabarit des perçages

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
12.1
5.5* (2x)
18
25
35
31
35
38
32.5
41
50
5
-
23
-
M6x20
40
1
0.0741
1 pièces
14.1
5.5 (2x)
18
25
35
31
35
-
32.5
41
50
5
-
23
-
M6x20
40
2
0.0692
1 pièces
15.1
5.5 (2x)
18
25
35
31
35
-
32.5
41
50
5
-
23
-
M6x20
40
2
0.0655
1 pièces
16.1
5.5* (2x)
18
25
35
31
35
38
32.5
41
50
5
-
23
-
M6x20
40
1
0.0669
1 pièces
18.1
5.5 (2x)
18
25
35
31
35
-
32.5
41
50
5
-
23
-
M6x20
40
2
0.0603
1 pièces
20.1
6.5* (2x)
30
40
40
50
55
53
53
63
78
7
-
33
-
M8x25
60
1
0.1967
1 pièces
25.1
6.5* (2x)
30
40
40
50
55
53
53
63
78
7
-
33
-
M8x25
60
1
0.1793
1 pièces
30.1
6.5* (2x)
30
40
40
50
55
53
53
63
78
7
-
33
-
M8x25
60
1
0.1625
1 pièces
40.17
8.5* (4x)
42
56
60
70
80
80
74
87
105
10
60
40
52
M10x30
82
3
0.4190
1 pièces
50.22
10.5* (4x)
50
66
65
83
90
98
85
98
128
14
62
45
60
M10x35
100
3
0.6533
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
17.24 €
( 20.52 € )
4 jours ouvrables
17.24 €
( 20.52 € )
4 jours ouvrables
17.24 €
( 20.52 € )
4 jours ouvrables
17.24 €
( 20.52 € )
4 jours ouvrables
17.24 €
( 20.52 € )
4 jours ouvrables
18.42 €
( 21.92 € )
4 jours ouvrables
18.42 €
( 21.92 € )
4 jours ouvrables
18.42 €
( 21.92 € )
4 jours ouvrables
31.01 €
( 36.90 € )
4 jours ouvrables
31.74 €
( 37.77 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres