Bride avec bride thermoplastique, pour tube rond (29014)

Bride avec bride thermoplastique, pour tube rond (29014)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29014-18
29014-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B C D A=Diamètre intérieur K S P E H F L=hauteur N G=Largeur M=longueur Poids (ERP)
(kg)

2.06 €

1 4 jours 5.318251832M6x1821304030.539.5535500.0259

5.08 €

1 4 jours 6.530403051.5M8x2528.545605062.5850800.0783

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Matériau du composant acier Version 2 pour tube rond
Finition 1 avec bride Désignation Bride Surface composants zingué
RoHS oui

Assistance technique