Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29010-512 |
29010-514 |
29010-515 |
29010-516 |
29010-518 |
29010-520 |
29010-525 |
29010-530 |
29010-540 |
29010-550 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | A=Diamètre intérieur (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Largeur (mm) | H (mm) | K (mm) | L=hauteur (mm) | M=longueur (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Gabarit des perçages | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 jours | A | 12.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0675 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | A | 14.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0634 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | A | 15.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0603 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | A | 16.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0582 | ||
16.93 € | 1 | 4 jours | A | 18.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0530 | ||
18.04 € | 1 | 4 jours | A | 20.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1880 | ||
18.04 € | 1 | 4 jours | A | 25.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1669 | ||
18.04 € | 1 | 4 jours | A | 30.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1419 | ||
30.51 € | 1 | 4 jours | B | 40.17 | 9 | 61 | 56 | 74 | 90 | 60 | 60 | 70 | 90 | 10 | 64 | 40 | 40 | M10x30 | 64 | 1 | 0.3955 | ||
31.16 € | 1 | 4 jours | B | 50.22 | 11 | 70 | 66 | 84 | 105 | 74 | 74 | 85 | 105 | 14 | 80 | 45 | 49.5 | M10x35 | 80 | 1 | 0.5962 |
Loading...
Matériau | Aluminium | Matériau du composant | Acier | Surface composants | Zingué |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Tribofinition | Désignation | Bride | Finition 1 | Avec pied |
Version 2 | Pour tube rond | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Forme
A=Diamètre intérieur(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Largeur(mm)
H(mm)
K(mm)
L=hauteur(mm)
M=longueur(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
U(mm)
Gabarit des perçages
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles