Bride avec pied, pour tube rond, forme B, acier inox. (29010)

Bride avec pied, pour tube rond, forme B, acier inox. (29010)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29010-130
29010-140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B C D A=Diamètre intérieur R K S P E H L=hauteur N G=Largeur M=longueur Poids (ERP)
(kg)

73.32 €

1 4 jours 73937.430.14140M8x3045.5484050760600.3200

105.02 €

1 4 jours 951.749.440.1748.760M10x35526360601080800.6240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Version 2 pour tube rond
Finition 1 avec pied Désignation Bride Forme B
RoHS oui

Assistance technique