Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
29006-5181
Matériau principal | aluminium | Corps de finition de surface | tribofinition | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | pour tube rond | L | 87 | C | 21 |
Finition 1 | en te | Désignation | Bride | D | M5X10 |
A=Diamètre intérieur | 18.1 | K | 30 | B=Diamètre intérieur | 5.5 |
Surface composants | zingué | E | 32 | H | 20 |
G | 40 | M | 30 | F | 15 |
Type de forme | à articulation sphérique | Mb(Nm) | 9 | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non | Poids (ERP)(kg) | 0.0970 |
Vous vous trouvez sur la page de Bride en te, pour tube rond, à articulation sphérique, aluminium (29006), le numéro d'article est le suivant: 29006-5181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29006-5181.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles