Bride en croix, forme B acier inox., pour tube rond (29000)

Bride en croix, forme B acier inox., pour tube rond (29000)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29000-13030
29000-14040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L C D A=Diamètre intérieur R B=Diamètre intérieur S P E T Q Poids (ERP)
(kg)

80.83 €

1 4 jours 923332.430.173.530.1M8x3045.532.4M8x3045.50.3298

110.44 €

1 4 jours 1184240.440.1795.540.17M10x355240.4M10x35520.6340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Version 2 pour tube rond
Finition 1 en croix Désignation Bride Forme B
RoHS oui

Assistance technique