Bride en croix aluminium, pour tube rond (29000)

Bride en croix aluminium, pour tube rond (29000)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29000-523030
29000-524040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L C D A=Diamètre intérieur R K B=Diamètre intérieur S E H G M Poids (ERP)
(kg)

26.08 €

1 4 jours 83384530.2466430.2M8x45456444440.3401

36.47 €

1 4 jours 111506040.2577540.2M8x60607561610.6317

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant acier
Version 2 pour tube rond Finition 1 en croix Désignation Bride
Surface composants zingué RoHS oui

Assistance technique