Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29000-51212 |
29000-51414 |
29000-51515 |
29000-51616 |
29000-51818 |
29000-52014 |
29000-52020 |
29000-52514 |
29000-52525 |
29000-53014 |
29000-53030 |
29000-54020 |
29000-54030 |
29000-54040 |
29000-55030 |
29000-55050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L | C | D | A=Diamètre intérieur | R | K | B=Diamètre intérieur | S | P | E | T | Q | Forme | H | G | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76 € | 1 | 4 jours | 67 | 20 | 25.5 | 12.1 | 49 | 43.5 | 12.1 | M6x20 | 23 | 25.5 | M6x20 | 23 | A | - | - | 0.0780 | ||
17.76 € | 1 | 4 jours | 67 | 20 | 25.5 | 14.1 | 49 | 43.5 | 14.1 | M6x20 | 23 | 25.5 | M6x20 | 23 | A | - | - | 0.0735 | ||
17.76 € | 1 | 4 jours | 67 | 20 | 25.5 | 15.1 | 49 | 43.5 | 15.1 | M6x20 | 23 | 25.5 | M6x20 | 23 | A | - | - | 0.0688 | ||
17.76 € | 1 | 4 jours | 67 | 20 | 25.5 | 16.1 | 49 | 43.5 | 16.1 | M6x20 | 23 | 25.5 | M6x20 | 23 | A | - | - | 0.0669 | ||
17.76 € | 1 | 4 jours | 67 | 20 | 25.5 | 18.1 | 49 | 43.5 | 18.1 | M6x20 | 23 | 25.5 | M6x20 | 23 | A | - | - | 0.0599 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 84 | 27 | 40 | 20.1 | 65 | 59 | 14.1 | M8x25 | 21 | 33 | M6x20 | 33 | B | 26 | 40 | 0.1697 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 101 | 33 | 40 | 20.1 | 78 | 73 | 20.1 | M8x25 | 33 | 40 | M8x25 | 33 | A | - | - | 0.2555 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 84 | 27 | 40 | 25.1 | 65 | 59 | 14.1 | M8x25 | 21 | 33 | M6x20 | 33 | B | 26 | 40 | 0.1523 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 101 | 33 | 40 | 25.1 | 78 | 73 | 25.1 | M8x25 | 33 | 40 | M8x25 | 33 | A | - | - | 0.2200 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 84 | 27 | 40 | 30.1 | 65 | 59 | 14.1 | M8x25 | 21 | 33 | M6x20 | 33 | B | 26 | 40 | 0.1304 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 101 | 33 | 40 | 30.1 | 78 | 73 | 30.1 | M8x25 | 33 | 40 | M8x25 | 33 | A | - | - | 0.1815 | ||
31.88 € | 1 | 4 jours | 110 | 36 | 50 | 40.17 | 86.5 | 60 | 20.1 | M10x30 | 33 | 40 | M8x25 | 40 | B | 32 | 52 | 0.2708 | ||
33.01 € | 1 | 4 jours | 137.5 | 45 | 65 | 40.17 | 108.5 | 98 | 30.1 | M10x30 | 44 | 65 | M10x30 | 44 | B | 45 | 65 | 0.6673 | ||
31.88 € | 1 | 4 jours | 137 | 45 | 60 | 40.17 | 111 | 100 | 40.17 | M10x30 | 40 | 60 | M10x30 | 40 | B | - | - | 0.5210 | ||
33.01 € | 1 | 4 jours | 137.5 | 45 | 65 | 50.22 | 108.5 | 98 | 30.1 | M10x35 | 44 | 65 | M10x35 | 44 | B | 45 | 65 | 0.5447 | ||
33.01 € | 1 | 4 jours | 154 | 53 | 70 | 50.2 | 128 | 118 | 50.2 | M10x35 | 45 | 70 | M10x35 | 45 | B | - | - | 0.6763 |
Loading...
Matériau principal | aluminium | Corps de finition de surface | tribofinition | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | pour tube rond | Finition 1 | en croix | Désignation | Bride |
Surface composants | zingué | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
L
C
D
A=Diamètre intérieur
R
K
B=Diamètre intérieur
S
P
E
T
Q
Forme
H
G
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles