Embout à chape pour embout à rotule, acier inox. (27615)

Embout à chape pour embout à rotule, acier inox. (27615)
· Permettent la transmission et le renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Adaptation aux embouts à rotule 27629 & 27630

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27615-05080516
27615-06090618
27615-08120820
27615-10141025
27615-12161229
27615-16211638
27615-20252045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 L3 L2 L4 L1 F statique
(kN)
D2 D3 B L R1 C D W Poids (ERP)
(kg)

27.30 €

1 4 jours 510.521.50.520.58M5181629.58.58136.50.0293

26.68 €

1 4 jours 611.5250.522.99M6201833.5991570.0432

28.86 €

1 4 jours 813.531.5124.914.5M824204110.5121780.0656

30.93 €

1 4 jours 101638130.319.5M10282549.512.5142180.1180

37.22 €

1 4 jours 1218441.534.323.5M12322957.515162580.1870

65.87 €

1 4 jours 1623.5581.543.332M16423876.5202130990.3918

119.65 €

1 4 jours 2029.568-51.943M20504590.522.52538990.6760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Finition 1 pour embout à rotule Désignation Embout À Chape
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique