Embout à chape pour embout à rotule, acier (27614)

Embout à chape pour embout à rotule, acier (27614)
· Permettent la transmission et le renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Adaptés à divers embouts à rotule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27614-05080516
27614-06090618
27614-08120820
27614-10141025
27614-12161229
27614-16211638
27614-20252045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 L3 L2 D=diamètre extérieur L4 L1 F statique
(kN)
D2 D3 B L R1 C W Poids (ERP)
(kg)

24.81 €

1 4 jours 510.521.5130.520.58M5181629.58.586.50.0291

26.68 €

1 4 jours 611.525150.522.99M6201833.59970.0421

27.02 €

1 4 jours 813.531.517124.914.5M824204110.51280.0674

29.46 €

1 4 jours 10163821130.319.5M10282549.512.51480.1168

32.72 €

1 4 jours 121844251.534.323.5M12322957.5151680.1876

51.98 €

1 4 jours 1623.558301.543.332M16423876.5202190.3914

95.43 €

1 4 jours 2029.56838-51.943M20504590.522.52590.6784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Finition 1 pour embout à rotule Désignation Embout À Chape
RoHS oui

Assistance technique