Bride avec pied, pour tube rond, forme A, acier inox. (29010)

Bride avec pied, pour tube rond, forme A, acier inox. (29010)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Ø 30 et Ø 40 mm : cache fileté en silicone

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29010-112
29010-114
29010-116
29010-118
29010-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur Poids (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 jours 12.10.1523

39.55 €

1 4 jours 14.10.1456

39.55 €

1 4 jours 16.10.1325

39.55 €

1 4 jours 18.10.1225

42.48 €

1 4 jours 20.10.1082

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli Version 2 pour tube rond
B 5.7 C 27 Finition 1 avec pied
Désignation Bride D 25 R 21
K 38 S M6x18 P 23
E 35 Forme A L=hauteur 37
N 5 G=Largeur 50 U 40
M=longueur 30 RoHS oui

Assistance technique