Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29014-5CP |
29014-5CR |
29014-5CS |
29014-5CT |
29014-5D2 |
29014-5D4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B | C | D | A=Diamètre intérieur | R | K | S | P | E | H | F | L=hauteur | N | G=Largeur | O | U | M=longueur | Gabarit des perçages | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.29 € | 1 | 4 jours | 6 | 18 | 25 | 0.5 | - | 32.5 | M6x20 | 23 | 35 | 38 | 31 | 41 | 5 | 35 | - | 40 | 50 | 1 | 0.0699 | ||
22.29 € | 1 | 4 jours | 6 | 18 | 25 | 0.75 | - | 32.5 | M6x20 | 23 | 35 | 38 | 31 | 41 | 5 | 35 | - | 40 | 50 | 1 | 0.0558 | ||
23.81 € | 1 | 4 jours | 7 | 30 | 40 | 1 | - | 53 | M8x25 | 33 | 40 | 53 | 50 | 63 | 7 | 55 | - | 60 | 78 | 1 | 0.1749 | ||
23.81 € | 1 | 4 jours | 7 | 30 | 40 | 1.25 | - | 53 | M8x25 | 33 | 40 | 53 | 50 | 63 | 7 | 55 | - | 60 | 78 | 1 | 0.1590 | ||
40.16 € | 1 | 4 jours | 9 | 42 | 56 | 1.5 | 52 | 74 | M10x30 | 40 | 60 | 80 | 70 | 87 | 10 | 80 | 60 | 82 | 105 | 3 | 0.4399 | ||
41.01 € | 1 | 4 jours | 11 | 50 | 66 | 2 | 60 | 85 | M10x35 | 45 | 65 | 98 | 83 | 98 | 14 | 90 | 62 | 100 | 128 | 3 | 0.6254 |
Loading...
Matériau principal | aluminium | Corps de finition de surface | tribofinition | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec bride | Désignation | Bride | Surface composants | zingué |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
B
C
D
A=Diamètre intérieur
R
K
S
P
E
H
F
L=hauteur
N
G=Largeur
O
U
M=longueur
Gabarit des perçages
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles