Bride avec pied, pour tube rond, aluminium, pouces (29010)

Bride avec pied, pour tube rond, aluminium, pouces (29010)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29010-5CP
29010-5CR
29010-5CS
29010-5D2
29010-5D4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B C D A=Diamètre intérieur R K S P E H L=hauteur N G=Largeur O U M=longueur Gabarit des perçages Poids (ERP)
(kg)

21.91 €

1 4 jours 627250.52128M6x202335.5283754230304210.0651

21.91 €

1 4 jours 627250.752128M6x202335.5283754230304210.0507

23.36 €

1 4 jours 742.54012942M8x253353405086042456020.1654

39.43 €

1 4 jours 961561.54060M10x3040746070109064649010.4500

40.28 €

1 4 jours 117066249.574M10x354584748514105808010510.5834

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface tribofinition Matériau du composant acier
Version 2 pour tube rond Finition 1 avec pied Désignation Bride
Surface composants zingué RoHS oui

Assistance technique