Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03289-02X5 |
03289-03X5 |
03289-03X65 |
03289-04X5 |
03289-04X65 |
03289-04X75 |
03289-05X9 |
03289-05X65 |
03289-05X75 |
03289-06X9 |
03289-06X10 |
03289-06X11 |
03289-08X11 |
03289-08X13 |
03289-10X13 |
03289-10X16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | L | D2 | H=Hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | 4 jours | 2 | 12.6 | 13 | 5 | 0.0007 | ||
0.19 € | 1 | 4 jours | 3 | 12.6 | 13 | 5 | 0.0011 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 3 | 15.7 | 16 | 6.5 | 0.0017 | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | 4 | 12.6 | 13 | 5 | 0.0014 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 4 | 15.7 | 16 | 6.5 | 0.0023 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 4 | 18.6 | 19 | 7.5 | 0.0032 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | 5 | 21.6 | 22 | 9 | 0.0056 | ||
0.41 € | 1 | 4 jours | 5 | 15.7 | 16 | 6.5 | 0.0029 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 5 | 18.6 | 19 | 7.5 | 0.0039 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | 6 | 21.6 | 22 | 9 | 0.0069 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 6 | 24.5 | 25 | 10 | 0.0085 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 6 | 27.3 | 28 | 11 | 0.0103 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 8 | 27.3 | 28 | 11 | 0.0138 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | 8 | 31.4 | 32 | 13 | 0.0191 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 10 | 31.4 | 32 | 13 | 0.0236 | ||
1.74 € | 1 | 4 jours | 10 | 43.1 | 45 | 16 | 0.0387 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation | Clavette Disque | DIN | DIN 6888 |
---|---|---|---|---|---|
Surface composants | naturel | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
L
D2
H=Hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles