Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20060-024
Consommation d'air par cycle à 6 bars(ccm) | 19 | Charge axiale(N) | 280 | Matière de composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Ø de piston | 2 x 14 | Couple d'entraînement(Nm) | 0.94 | Désignation | Module Rotatif |
Matière du corps de base | aluminium | Charge radiale(N) | 350 | Angle de rotation | 0 - 190 |
Taille | 4 | Connecteur assorti | 20950-010X2000 | Commutateur de proximité assorti | 20915-020 |
Amortisseur assorti | 26300-1210010 | Finition 1 | pneumatique | RoHS | oui |
Poids (ERP)(kg) | 0.5699 |
Vous vous trouvez sur la page de Module rotatif pneumatique, aluminium (20060-024), le numéro d'article est le suivant: 20060-024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20060-024.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles