Module portique pneumatique, avec guidage cylindrique, aluminium (20200)

Module portique pneumatique, avec guidage cylindrique, aluminium (20200)
· Avec arbres de précision trempés et douilles de guidage à billes

· Capacité de charge élevée grâce au profilé aluminium rigide

· Longueur de course jusqu'à 5 m

· Force du piston jusqu'à 640 N

· Répétabilité ±0,02 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20200-2090X0500
20200-2115X0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A Consommation d'air par course 10 mm à 6 bars
(ccm)
B B1 C1 C2 C3 Ø de piston D D1 D2 E E1 E2 F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
F4
(N)
H H1 H2 H3 L=Longueur L1 L3 Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
N (nombre de dents) P P1 P2 P3 P4 Force de piston à 6 bars
(N)
S1 Taille Amortisseur assorti Poids (ERP)
(kg)

2,802.75 €

1 4 jours 6735901008.12.56.8251210M665252590451202908584.51136.5235150117.550651604G1/8923303825064.59026300-14150107.7800

3,322.81 €

1 4 jours 97881251351058.5401613M890203018090145340115114.512.546.5305220152.5701303106G1/415.519.540.560.564062.511526300-201501610.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Désignation Module Portique L2 32
L4 25.5 Matière du corps de base aluminium Connecteur assorti 20950-010X2000
Commutateur de proximité assorti 20910-030 Course S 500 Finition 1 pneumatique
Finition 2 avec guidage cylindrique RoHS oui

Assistance technique