Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20064-019
Consommation d'air par cycle à 6 bars(ccm) | 161 | Charge axiale(N) | 1800 | Matière de composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Ø de piston | 2 x 32 | Couple d'entraînement(Nm) | 12 | Désignation | Module Rotatif |
Matière du corps de base | aluminium | Charge radiale(N) | 2400 | Angle de rotation | 0 - 190 |
Taille | 9 | Connecteur assorti | 20950-010X2000 | Commutateur de proximité assorti | 20915-030 |
Moment de basculement maximal(Nm) | 110 | Finition 1 | pneumatique | RoHS | oui |
Poids (ERP)(kg) | 4.6450 |
Vous vous trouvez sur la page de Module rotatif pneumatique, aluminium (20064), le numéro d'article est le suivant: 20064-019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20064-019.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles