Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20062-016
Consommation d'air par cycle à 6 bars(ccm) | 45 | Charge axiale(N) | 350 | Matière de composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Ø de piston | 2 x 22 | Couple d'entraînement(Nm) | 3.5 | Désignation | Module Rotatif |
Matière du corps de base | aluminium | Charge radiale(N) | 450 | Angle de rotation | 0 - 190 |
Taille | 6 | Connecteur assorti | 20950-010X2000 | Commutateur de proximité assorti | 20915-030 |
Amortisseur assorti | 26310-1410012 | Finition 1 | pneumatique | RoHS | oui |
Poids (ERP)(kg) | 1.1400 |
Vous vous trouvez sur la page de Module rotatif pneumatique, aluminium (20062), le numéro d'article est le suivant: 20062-016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20062-016.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles