Bride noix avec denture intérieure pour tube rond, thermoplastique (29024)

Bride noix avec denture intérieure pour tube rond, thermoplastique (29024)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

· Plusieurs possibilités de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29024-18
29024-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur C D E F G H K L M P R S T Poids (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 jours 189.96.1257.526.55.93057.5452134M6x18M6-DIN 9850.0234

4.37 €

1 4 jours 3016.58.1401141.56.545886828.552.5M8x25M8-DIN 9850.0710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Acier Désignation Bride Couleur du corps de base Noir
Matière du corps de base Thermoplastique Type de produit Avec denture intérieure Surface composants Zingué
Finition 1 Noix Finition 2 Pour tube rond RoHS Oui

Assistance technique