Bride à pattes avec denture extérieure en plastique (29026)

Bride à pattes avec denture extérieure en plastique (29026)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

· Plusieurs possibilités de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29026-18
29026-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur C D E F G H K L M P R S T Poids (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 jours 189.96.1257.526.55.93057.5452134M6x18M6-DIN 9850.0235

4.37 €

1 4 jours 3016.58.1401141.56.545886828.552.5M8x25M8-DIN 9850.0696

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Acier Désignation Bride Matière du corps de base Thermoplastique
Type de produit Avec denture extérieure Surface composants Zingué Finition 1 Noix
Finition 2 Pour tube rond RoHS Oui

Assistance technique