Inscription
Configurer
  • A=Filetage
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E=Longueur de filetage(mm)
  • F(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Support réglable (02038)

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

A=Filetage

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E=Longueur de filetage

(mm)

F

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
M8
8
41
17
30
7
0.0271
1 pièces
M8
8
51
17
40
7
0.0324
1 pièces
M12
12
57
24
43
10
0.0811
1 pièces
M12
12
72
24
58
10
0.0930
1 pièces
M16
16
57
30
43
10
0.1432
1 pièces
M16
16
72
30
58
10
0.1628
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
18.75 €
( 22.31 € )
4 jours ouvrables
20.26 €
( 24.11 € )
4 jours ouvrables
16.42 €
( 19.54 € )
4 jours ouvrables
16.88 €
( 20.09 € )
4 jours ouvrables
21.09 €
( 25.10 € )
4 jours ouvrables
21.09 €
( 25.10 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Fourni avec contre-écrou

· Différentes tailles et longueurs

· Association possible entre autres avec des brides