Joint de cardan simple avec palier lisse. DIN 808, trou lisse, acier (23403)

Joint de cardan simple avec palier lisse. DIN 808, trou lisse, acier (23403)
· Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents

· Pivotants à 45°

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23403-06034
23403-08040
23403-10048
23403-108040
23403-110048
23403-112056
23403-116068
23403-12056
23403-120082
23403-125104
23403-16068
23403-20082
23403-25104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 D=Alésage de fixation L=Longueur T D1 Finition B Couple max.
(Nm)
L2 Moment de rupture statique
(Nm)
L1 Type de produit Poids (ERP)
(kg)

32.79 €

1 4 jours 22634716Trou lisse sans rainures279*4017trou lisse sans rainures0.0351

33.01 €

1 4 jours 22840916Trou lisse sans rainures2711*4020trou lisse sans rainures0.0408

35.22 €

1 4 jours 26104811.420Trou lisse sans rainures31612*9024trou lisse sans rainures0.0803

48.78 €

1 4 jours 22840916Trou lisse avec rainures2711*4020trou lisse avec rainures0.0403

51.16 €

1 4 jours 26104811.420Trou lisse avec rainures31612*9024trou lisse avec rainures0.0751

59.71 €

1 4 jours 30125613.825Trou lisse avec rainures42614*15028trou lisse avec rainures0.1439

65.51 €

1 4 jours 37166818.332Trou lisse avec rainures55216*30034trou lisse avec rainures0.2838

41.11 €

1 4 jours 30125613.825Trou lisse sans rainures42614*15028trou lisse sans rainures0.1401

89.51 €

1 4 jours 47208222.842Trou lisse avec rainures610020*65041trou lisse avec rainures0.5400

116.49 €

1 4 jours 562510428.350Trou lisse avec rainures821025*120052trou lisse avec rainures1.1400

47.42 €

1 4 jours 37166818.332Trou lisse sans rainures55216*30034trou lisse sans rainures0.2901

67.30 €

1 4 jours 47208222.840Trou lisse sans rainures610020*65041trou lisse sans rainures0.5301

90.49 €

1 4 jours 562510428.350Trou lisse sans rainures821025*120052trou lisse sans rainures1.1400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 avec palier lisse Finition 1 simple Matière du corps de base acier
Désignation Joint De Cardan DIN DIN 808 Surface corps traitée
RoHS oui

Assistance technique