Arbre à cardan téléscopique, acier (23412)

Arbre à cardan téléscopique, acier (23412)
· Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents

· Pour la compensation de différences de longueur plus importantes

· Adaptés pour les motorisations temporaires à vitesse réduite

· Disponibles dans n'importe quelle longueur souhaitée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23412-100230
23412-120260
23412-160340
23412-200420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Alésage de fixation L=Longueur D1 L2 Moment de rupture statique
(Nm)
L1 Profil d'arbre carré Moment de rupture statique
(Nm)
Course d'extension Poids (ERP)
(kg)

115.74 €

1 4 jours 10230161203552835800.2785

123.48 €

1 4 jours 122602013080621080900.4882

143.58 €

1 4 jours 163402516014074121401100.9191

192.55 €

1 4 jours 204203220028086162801301.8930

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 téléscopique Matière du corps de base acier Désignation Arbre À Cardan
Surface corps naturel RoHS oui

Assistance technique