Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23410-08060 |
23410-10074 |
23410-108060 |
23410-110074 |
23410-112088 |
23410-116104 |
23410-12088 |
23410-120124 |
23410-125156 |
23410-132188 |
23410-16104 |
23410-20124 |
23410-25156 |
23410-32188 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L3 | D=Alésage de fixation | L=Longueur | T | D1 | B | Couple max. (Nm) | L2 | Moment de rupture statique (Nm) | L1 | Type de produit | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 1 | 4 jours | 18 | 8 | 60 | 9 | 13 | 2 | 4 | 11 | 25 | 21 | trou lisse sans rainures | 0.0361 | ||
30.02 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 74 | 11.4 | 16 | 3 | 6 | 15 | 35 | 26 | trou lisse sans rainures | 0.0751 | ||
43.99 € | 1 | 4 jours | 18 | 8 | 60 | 9 | 13 | 2 | 4 | 11 | 25 | 21 | trou lisse avec rainures | 0.0354 | ||
41.21 € | 1 | 4 jours | 22 | 10 | 74 | 11.4 | 16 | 3 | 6 | 15 | 35 | 26 | trou lisse avec rainures | 0.0751 | ||
52.74 € | 1 | 4 jours | 26 | 12 | 88 | 13.8 | 20 | 4 | 13 | 18 | 80 | 31 | trou lisse avec rainures | 0.1282 | ||
57.15 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 104 | 18.3 | 25 | 5 | 23 | 22 | 140 | 37 | trou lisse avec rainures | 0.2290 | ||
28.66 € | 1 | 4 jours | 26 | 12 | 88 | 13.8 | 20 | 4 | 13 | 18 | 80 | 31 | trou lisse sans rainures | 0.1401 | ||
87.09 € | 1 | 4 jours | 37 | 20 | 124 | 22.8 | 32 | 6 | 46 | 25 | 280 | 43 | trou lisse avec rainures | 0.4449 | ||
140.87 € | 1 | 4 jours | 47 | 25 | 156 | 28.3 | 40 | 8 | 90 | 32 | 600 | 54 | trou lisse avec rainures | 0.9501 | ||
193.79 € | 1 | 4 jours | 56 | 32 | 188 | 35.3 | 50 | 10 | 180 | 40 | 1100 | 66 | trou lisse avec rainures | 1.6800 | ||
39.36 € | 1 | 4 jours | 30 | 16 | 104 | 18.3 | 25 | 5 | 23 | 22 | 140 | 37 | trou lisse sans rainures | 0.2353 | ||
64.28 € | 1 | 4 jours | 37 | 20 | 124 | 22.8 | 32 | 6 | 46 | 25 | 280 | 43 | trou lisse sans rainures | 0.4540 | ||
111.37 € | 1 | 4 jours | 47 | 25 | 156 | 28.3 | 40 | 8 | 90 | 32 | 600 | 54 | trou lisse sans rainures | 0.9460 | ||
158.02 € | 1 | 4 jours | 56 | 32 | 188 | 35.3 | 50 | 10 | 180 | 40 | 1100 | 66 | trou lisse sans rainures | 1.6700 |
Loading...
Finition 2 | avec palier lisse | Finition 1 | double | Matière du corps de base | acier |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Joint De Cardan | DIN | DIN 808-G | Surface corps | naturel |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
L3
D=Alésage de fixation
L=Longueur
T
D1
B
Couple max.(Nm)
L2
Moment de rupture statique(Nm)
L1
Type de produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles