Joint de cardan simple avec palier lisse. DIN 808-G, trou lisse, acier (23409)

Joint de cardan simple avec palier lisse. DIN 808-G, trou lisse, acier (23409)
· Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents

· Adaptés pour les motorisations temporaires à vitesse réduite

· Rotation à 35°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23409-08042
23409-10052
23409-108042
23409-110052
23409-112062
23409-116074
23409-12062
23409-120086
23409-125108
23409-132132
23409-16074
23409-20086
23409-25108
23409-32132
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 D=Alésage de fixation L=Longueur T D1 B Couple max.
(Nm)
L2 Moment de rupture statique
(Nm)
L1 Type de produit Poids (ERP)
(kg)

10.96 €

1 4 jours 1884291324112521trou lisse sans rainures0.0301

12.43 €

1 4 jours 22105211.41636153526trou lisse sans rainures0.0501

24.11 €

1 4 jours 1884291324112521trou lisse avec rainures0.0301

25.92 €

1 4 jours 22105211.41636153526trou lisse avec rainures0.0501

27.72 €

1 4 jours 26126213.822413188031trou lisse avec rainures0.0886

33.99 €

1 4 jours 30167418.3255232214037trou lisse avec rainures0.1801

13.95 €

1 4 jours 26126213.822413188031trou lisse sans rainures0.0951

48.99 €

1 4 jours 37208622.8326462528043trou lisse avec rainures0.3020

75.91 €

1 4 jours 472510828.3408903260054trou lisse avec rainures0.6276

120.25 €

1 4 jours 563213235.3501018040110066trou lisse avec rainures1.1530

19.02 €

1 4 jours 30167418.3255232214037trou lisse sans rainures0.1635

30.97 €

1 4 jours 37208622.8326462528043trou lisse sans rainures0.3301

53.83 €

1 4 jours 472510828.3428903260054trou lisse sans rainures0.6380

75.91 €

1 4 jours 563013235.3501018040110066trou lisse sans rainures1.1750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 avec palier lisse Finition 1 simple Matière du corps de base acier
Désignation Joint De Cardan DIN DIN 808-G Surface corps naturel
RoHS oui

Assistance technique