Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808 (23407)

Joint de cardan double avec palier à aiguilles DIN 808 (23407)
· Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents

· Sans jeu

· Joint de cardan rectifié

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23407-10074
23407-110074
23407-112086
23407-116104
23407-12086
23407-120128
23407-125160
23407-130238
23407-135212
23407-16104
23407-20128
23407-25160
23407-30238
23407-35212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
D1
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Couple max.
(N•m)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D=Alésage de fixation T
(mm)
B
(mm)
Moment de rupture statique
(Nm)
Type de produit Poids (ERP)
(kg)

210.49 €

1 4 jours 5.01 à 10.002274102412*261011.4380Trou lisse sans rainures0.1069

247.86 €

1 4 jours 5.01 à 10.002274102412*261011.4380Trou lisse avec rainures0.1151

263.58 €

1 4 jours 10.01 à 20.002586162814*301213.84120Trou lisse avec rainures0.1801

277.35 €

1 4 jours 20.01 à 50.0032104353416*371618.35250Trou lisse avec rainures0.3738

224.25 €

1 4 jours 10.01 à 20.002586162814*301213.84120Trou lisse sans rainures0.1853

316.72 €

1 4 jours 50.01 à 100.0040128804120*472022.86500Trou lisse avec rainures0.7211

411.17 €

1 4 jours 100 à moins de 500501601305225*562528.38800Trou lisse avec rainures1.3450

554.75 €

1 4 jours 100 à moins de 5005819024061-683033.381500Trou lisse avec rainures3.8300

936.34 €

1 4 jours 100 à moins de 500702123607035*723538.3102200Trou lisse avec rainures4.0310

238.04 €

1 4 jours 20.01 à 50.0032104353416*371618.35250Trou lisse sans rainures0.3351

269.51 €

1 4 jours 50.01 à 100.0040128804120*472022.86500Trou lisse sans rainures0.7182

354.11 €

1 4 jours 100 à moins de 500501601305225*562528.38800Trou lisse sans rainures1.3800

472.11 €

1 4 jours 100 à moins de 500632382408338*723033.381500Trou lisse sans rainures4.1000

800.66 €

1 4 jours 100 à moins de 500702123607035*723538.3102200Trou lisse sans rainures4.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Finition 1 Double Finition 2 Avec palier à aiguille
Désignation Joint de cardan DIN DIN 808 Surface corps Rectifié et naturel
RoHS Oui

Assistance technique