Joint de cardan double avec palier lisse. similaires à DIN 808, trou lisse, acier inox. (23404)

Joint de cardan double avec palier lisse. similaires à DIN 808, trou lisse, acier inox. (23404)
· Inox 1.4301.

· Angle de déviation maximal 90°

· Résistance élevée à l'usure, longue durée de vie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23404-01-06056
23404-01-08062
23404-01-10074
23404-01-106056
23404-01-108062
23404-01-110074
23404-01-112086
23404-01-116105
23404-01-12086
23404-01-120129
23404-01-125163
23404-01-16105
23404-01-20129
23404-01-25163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 D=Alésage de fixation L=Longueur T D1 B L2 L1 Type de produit Poids (ERP)
(kg)

103.50 €

1 4 jours 22656-16-817trou lisse sans rainures0.0800

95.92 €

1 4 jours 22862-16-1120trou lisse sans rainures0.0800

95.50 €

1 4 jours 261074-22-1224trou lisse sans rainures0.1500

106.91 €

1 4 jours 226567162817trou lisse avec rainures0.0800

99.47 €

1 4 jours 2286291621120trou lisse avec rainures0.0800

105.09 €

1 4 jours 26107411.42231224trou lisse avec rainures0.1500

118.96 €

1 4 jours 30128613.82541328trou lisse avec rainures0.2500

141.56 €

1 4 jours 371610518.33251634trou lisse avec rainures0.4500

109.85 €

1 4 jours 301286-25-1328trou lisse sans rainures0.2222

174.27 €

1 4 jours 472012922.84261841trou lisse avec rainures1.0000

231.38 €

1 4 jours 552516328.35082654trou lisse avec rainures2.0000

122.70 €

1 4 jours 3716105-32-1634trou lisse sans rainures0.4500

167.79 €

1 4 jours 4720129-42-1841trou lisse sans rainures1.0000

233.25 €

1 4 jours 5525163-50-2654trou lisse sans rainures2.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 avec palier lisse Finition 1 double Matière du corps de base acier inoxydable
Désignation Joint De Cardan DIN similaire à DIN 808 Code acier 1.4301
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique