Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23404-06056 |
23404-08062 |
23404-10074 |
23404-108062 |
23404-110074 |
23404-112086 |
23404-116104 |
23404-12086 |
23404-120128 |
23404-125160 |
23404-16104 |
23404-20128 |
23404-25160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L3 | D=Alésage de fixation | L=Longueur | T | D1 | Finition | B | Couple max. (Nm) | L2 | Moment de rupture statique (Nm) | L1 | Type de produit | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.61 € | 1 | 4 jours | 22 | 6 | 56 | 7 | 16 | Trou lisse sans rainures | 2 | 7 | 9* | 40 | 17 | trou lisse sans rainures | 0.0578 | ||
66.38 € | 1 | 4 jours | 22 | 8 | 62 | 9 | 16 | Trou lisse sans rainures | 2 | 7 | 11* | 40 | 20 | trou lisse sans rainures | 0.0619 | ||
70.79 € | 1 | 4 jours | 26 | 10 | 74 | 11.4 | 22 | - | 3 | 16 | 12* | 90 | 24 | trou lisse sans rainures | 0.1193 | ||
86.04 € | 1 | 4 jours | 22 | 8 | 62 | 9 | 16 | Trou lisse avec rainures | 2 | 7 | 11* | 40 | 20 | trou lisse avec rainures | 0.0801 | ||
90.90 € | 1 | 4 jours | 26 | 10 | 74 | 11.4 | 22 | - | 3 | 16 | 12* | 90 | 24 | trou lisse avec rainures | 0.1182 | ||
102.91 € | 1 | 4 jours | 30 | 12 | 86 | 13.8 | 25 | Trou lisse avec rainures | 4 | 26 | 14* | 150 | 28 | trou lisse avec rainures | 0.2212 | ||
122.45 € | 1 | 4 jours | 37 | 16 | 104 | 18.3 | 32 | Trou lisse avec rainures | 5 | 52 | 16* | 300 | 34 | trou lisse avec rainures | 0.4451 | ||
81.45 € | 1 | 4 jours | 30 | 12 | 86 | 13.8 | 25 | Trou lisse sans rainures | 4 | 26 | 14* | 150 | 28 | trou lisse sans rainures | 0.2225 | ||
164.44 € | 1 | 4 jours | 47 | 20 | 128 | 22.8 | 40 | Trou lisse avec rainures | 6 | 100 | 20* | 650 | 41 | trou lisse avec rainures | 0.8337 | ||
218.34 € | 1 | 4 jours | 56 | 25 | 160 | 28.3 | 50 | Trou lisse avec rainures | 8 | 210 | 25* | 1200 | 52 | trou lisse avec rainures | 1.6800 | ||
97.97 € | 1 | 4 jours | 37 | 16 | 104 | 18.3 | 32 | Trou lisse sans rainures | 5 | 52 | 16* | 300 | 34 | trou lisse sans rainures | 0.4451 | ||
133.97 € | 1 | 4 jours | 47 | 20 | 128 | 22.8 | 40 | Trou lisse sans rainures | 6 | 100 | 20* | 650 | 41 | trou lisse sans rainures | 0.8369 | ||
186.23 € | 1 | 4 jours | 56 | 25 | 160 | 28.3 | 50 | Trou lisse sans rainures | 8 | 210 | 25* | 1200 | 52 | trou lisse sans rainures | 1.6800 |
Loading...
Finition 2 | avec palier lisse | Finition 1 | double | Matière du corps de base | acier |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Joint De Cardan | DIN | DIN 808 | Surface corps | traitée |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
L3
D=Alésage de fixation
L=Longueur
T
D1
Finition
B
Couple max.(Nm)
L2
Moment de rupture statique(Nm)
L1
Type de produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles