Joint de cardan simple avec palier lisse. similaires à DIN 808, trou lisse, acier inox. (23403)

Joint de cardan simple avec palier lisse. similaires à DIN 808, trou lisse, acier inox. (23403)
· Inox 1.4301.

· Angle de travail maximal 45°

· Résistance élevée à l'usure, longue durée de vie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23403-01-06034
23403-01-08040
23403-01-10048
23403-01-106034
23403-01-108040
23403-01-110048
23403-01-112056
23403-01-116068
23403-01-12056
23403-01-120082
23403-01-125108
23403-01-16068
23403-01-20082
23403-01-25108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Alésage de fixation L=Longueur T D1 B L2 L1 Type de produit Poids (ERP)
(kg)

50.54 €

1 4 jours 634-16-817trou lisse sans rainures0.0500

50.87 €

1 4 jours 840-16-1120trou lisse sans rainures0.0500

50.88 €

1 4 jours 1048-22-1224trou lisse sans rainures0.1000

59.37 €

1 4 jours 6347162917trou lisse avec rainures0.0500

61.12 €

1 4 jours 84091621120trou lisse avec rainures0.0500

64.07 €

1 4 jours 104811.42031224trou lisse avec rainures0.1000

74.78 €

1 4 jours 125613.82541428trou lisse avec rainures0.1600

82.05 €

1 4 jours 166818.33251634trou lisse avec rainures0.3000

59.42 €

1 4 jours 1256-25-1328trou lisse sans rainures0.1600

103.49 €

1 4 jours 208222.84062041trou lisse avec rainures0.6046

134.66 €

1 4 jours 2510428.35082552trou lisse avec rainures1.2000

63.95 €

1 4 jours 1668-32-1634trou lisse sans rainures0.3000

90.78 €

1 4 jours 2082-42-1841trou lisse sans rainures0.6000

122.05 €

1 4 jours 25108-50-2654trou lisse sans rainures1.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 avec palier lisse Finition 1 simple Matière du corps de base acier inoxydable
Désignation Joint De Cardan DIN similaires à DIN 808 Code acier 1.4301
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique