Accouplement à soufflet métallique avec moyeu à serrage radial, aluminium (23000)

Accouplement à soufflet métallique avec moyeu à serrage radial, aluminium (23000)
· Très haute résistance à la torsion

· Transmission exacte de l‘angle de rotation

· Le moyeu de serrage à actionnement radial permet des temps de montage sensiblement réduits

· Couple d'inertie faible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23000-001
23000-004
23000-007
23000-012
23000-020
23000-060
23000-170
23000-400
23000-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 A D1/D2 min. D1/D2 max. Taille Déport maximal latéral L1 Force de ressort axiale
(N/mm)
D1/D2=alésage de fixation D4=Damètre extérieur Déport maximal axial ± Résistance à la torsion
(Nm/arcmin)
C (DIN 912-10.9) Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Force de ressort latérale
(N/mm)
Couple nominal
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

104.88 €

1 4 jours 131.53.34.63610.213.521316.50.30.09M2.50.00042610.0114

135.43 €

1 4 jours 243.54.47.551040.217.535424.50.40.46M30.0036540.0500

186.49 €

1 4 jours 45751161770.2529455340.61.1M40.0146070.0700

288.83 €

1 4 jours 762613619120.252940539.50.72.05M50.0370120.1480

322.33 €

1 4 jours 14707.519930200.2530517560.85.2M60.14190200.3656

366.29 €

1 4 jours 35778.5221834600.3334912660.98.7M80.29260600.4788

521.18 €

1 4 jours 659210.528.522431700.340801582117.5M100.834701700.9378

554.64 €

1 4 jours 115106123534554000.34810024101147.1M122.426404001.5290

909.13 €

1 4 jours 20012013.543.535706000.35210031122166.9M144.79806002.4800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Matière de composant acier inoxydable Matière du corps de base aluminium
Désignation Accouplement À Soufflet Metallique RoHS oui

Assistance technique