Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage des vis (Nm) | L=Longueur | L2 | R | max. rpm | A | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | L3 | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 max. avec rainure de clavette | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion (10³ Nm/rad) | L1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.25 € | 1 | 4 jours | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 10 | 10 | 25.4 | M5 | 0.04 | 20 | 37 | 0.2000 | ||
132.25 € | 1 | 4 jours | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 11 | 11 | 25.4 | M5 | 0.04 | 20 | 37 | 0.1980 | ||
132.25 € | 1 | 4 jours | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 12 | 12 | 25.4 | M5 | 0.04 | 20 | 37 | 0.2030 | ||
132.25 € | 1 | 4 jours | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 14 | 14 | 25.4 | M5 | 0.04 | 20 | 37 | 0.1940 | ||
132.25 € | 1 | 4 jours | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 25.4 | M5 | 0.04 | 20 | 37 | 0.1810 | ||
132.25 € | 1 | 4 jours | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 25.4 | M5 | 0.04 | 20 | 37 | 0.1670 | ||
132.25 € | 1 | 4 jours | 8 | 63 | 5.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 45 | 10 | 25.4 | 19.5 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 25.4 | M5 | 0.04 | 20 | 37 | 0.1600 | ||
161.67 € | 1 | 4 jours | 15 | 69 | 7.5 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 27 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 10 | 10 | 30 | M6 | 0.14 | 38 | 35 | 0.4020 | ||
161.67 € | 1 | 4 jours | 15 | 69 | 7.5 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 27 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 11 | 11 | 30 | M6 | 0.14 | 38 | 35 | 0.4000 | ||
161.67 € | 1 | 4 jours | 15 | 69 | 7.5 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 27 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 12 | 12 | 30 | M6 | 0.14 | 38 | 35 | 0.4000 | ||
161.67 € | 1 | 4 jours | 15 | 69 | 7.5 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 27 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 14 | 14 | 30 | M6 | 0.14 | 38 | 35 | 0.3980 | ||
161.67 € | 1 | 4 jours | 15 | 69 | 7.5 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 27 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 19 | 19 | 30 | M6 | 0.14 | 38 | 35 | 0.3800 | ||
161.67 € | 1 | 4 jours | 15 | 69 | 7.5 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 27 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 24 | 24 | 30 | M6 | 0.14 | 38 | 35 | 0.3500 | ||
161.67 € | 1 | 4 jours | 15 | 69 | 7.5 | 56.4 | 10300 | 20 | 56 | 10 | 32 | 27 | 30 | 30 | 720 | 50 | 0.15 | 0.6 | 25 | 25 | 30 | M6 | 0.14 | 38 | 35 | 0.3500 | ||
187.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 83 | 9.5 | 66.2 | 8700 | 23 | 66 | 12 | 35 | 31 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 12 | 12 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 41 | 0.6800 | ||
187.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 83 | 9.5 | 66.2 | 8700 | 23 | 66 | 12 | 35 | 31 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 14 | 14 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 41 | 0.6750 | ||
187.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 83 | 9.5 | 66.2 | 8700 | 23 | 66 | 12 | 35 | 31 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 19 | 19 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 41 | 0.6550 | ||
187.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 83 | 9.5 | 66.2 | 8700 | 23 | 66 | 12 | 35 | 31 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 24 | 24 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 41 | 0.6300 | ||
187.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 83 | 9.5 | 66.2 | 8700 | 23 | 66 | 12 | 35 | 31 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 25 | 25 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 41 | 0.6250 | ||
187.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 83 | 9.5 | 66.2 | 8700 | 23 | 66 | 12 | 35 | 31 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 28 | 28 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 41 | 0.5000 | ||
187.58 € | 1 | 4 jours | 40 | 83 | 9.5 | 66.2 | 8700 | 23 | 66 | 12 | 35 | 31 | 60 | 60 | 1150 | 90 | 0.15 | 0.6 | 32 | 32 | 35 | M8 | 0.28 | 75 | 41 | 0.5000 | ||
287.26 € | 1 | 4 jours | 84 | 94 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 36 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 12 | 12 | 44 | M10 | 0.65 | 128 | 47 | 1.1800 | ||
287.26 € | 1 | 4 jours | 84 | 94 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 36 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 44 | M10 | 0.65 | 128 | 47 | 1.1500 | ||
287.26 € | 1 | 4 jours | 84 | 94 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 36 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 44 | M10 | 0.65 | 128 | 47 | 1.1200 | ||
287.26 € | 1 | 4 jours | 84 | 94 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 36 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 44 | M10 | 0.65 | 128 | 47 | 1.1000 | ||
287.26 € | 1 | 4 jours | 84 | 94 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 36 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 44 | M10 | 0.65 | 128 | 47 | 0.9000 | ||
287.26 € | 1 | 4 jours | 84 | 94 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 12 | 44 | 36 | 80 | 80 | 1200 | 80 | 0.2 | 0.5 | 32 | 32 | 44 | M10 | 0.65 | 128 | 47 | 0.9000 | ||
310.67 € | 1 | 4 jours | 84 | 95 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 36 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 14 | 14 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 48 | 1.1800 | ||
310.67 € | 1 | 4 jours | 84 | 95 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 36 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 48 | 1.1400 | ||
310.67 € | 1 | 4 jours | 84 | 95 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 36 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 48 | 1.1100 | ||
310.67 € | 1 | 4 jours | 84 | 95 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 36 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 48 | 1.1100 | ||
310.67 € | 1 | 4 jours | 84 | 95 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 36 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 48 | 0.9000 | ||
310.67 € | 1 | 4 jours | 84 | 95 | 11 | 82.9 | 6900 | 28 | 82 | 14 | 44 | 36 | 150 | 150 | 2020 | 280 | 0.2 | 0.5 | 32 | 32 | 44 | M10 | 0.82 | 155 | 48 | 0.9000 | ||
345.40 € | 1 | 4 jours | 125 | 105 | 12.5 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 41 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 16 | 16 | 47 | M12 | 2.2 | 175 | 51 | 1.5000 | ||
345.40 € | 1 | 4 jours | 125 | 105 | 12.5 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 41 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 19 | 19 | 47 | M12 | 2.2 | 175 | 51 | 1.5000 | ||
345.40 € | 1 | 4 jours | 125 | 105 | 12.5 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 41 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 47 | M12 | 2.2 | 175 | 51 | 1.4000 | ||
345.40 € | 1 | 4 jours | 125 | 105 | 12.5 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 41 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 47 | M12 | 2.2 | 175 | 51 | 1.4000 | ||
345.40 € | 1 | 4 jours | 125 | 105 | 12.5 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 41 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 47 | M12 | 2.2 | 175 | 51 | 1.3000 | ||
345.40 € | 1 | 4 jours | 125 | 105 | 12.5 | 90.8 | 6400 | 31 | 90 | 16 | 47 | 41 | 200 | 200 | 2500 | 280 | 0.2 | 0.5 | 32 | 32 | 47 | M12 | 2.2 | 175 | 51 | 1.3000 | ||
475.85 € | 1 | 4 jours | 145 | 111 | 13 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 41 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 20 | 20 | 60 | M12 | 4.2 | 502 | 55 | 2.2000 | ||
475.85 € | 1 | 4 jours | 145 | 111 | 13 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 41 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 24 | 24 | 60 | M12 | 4.2 | 502 | 55 | 1.8000 | ||
475.85 € | 1 | 4 jours | 145 | 111 | 13 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 41 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 28 | 28 | 60 | M12 | 4.2 | 502 | 55 | 1.8000 | ||
475.85 € | 1 | 4 jours | 145 | 111 | 13 | 110 | 6000 | 40 | 110 | 20 | 60 | 41 | 300 | 300 | 6300 | 287 | 0.2 | 0.5 | 38 | 38 | 60 | M12 | 4.2 | 502 | 55 | 1.8000 | ||
581.99 € | 1 | 4 jours | 145 | 133 | 15 | 122 | 5000 | 42 | 122 | 25 | 70 | 51 | 500 | 500 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 25 | 25 | 70 | M12 | 8.6 | 690 | 62 | 2.5000 | ||
581.99 € | 1 | 4 jours | 145 | 133 | 15 | 122 | 5000 | 42 | 122 | 25 | 70 | 51 | 500 | 500 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 38 | 38 | 70 | M12 | 8.6 | 690 | 62 | 2.5000 | ||
581.99 € | 1 | 4 jours | 145 | 133 | 15 | 122 | 5000 | 42 | 122 | 25 | 70 | 51 | 500 | 500 | 7790 | 100 | 0.2 | 0.5 | 42 | 42 | 70 | M12 | 8.6 | 690 | 62 | 2.5000 |
Loading...
Finition 1 | démontable moyeu de serrage | Matière de composant | acier inoxydable | Matière du corps de base | aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Accouplement À Soufflet Metallique | Décalage angulaire max.(°) | 1.5 | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage des vis(Nm)
L=Longueur
L2
R
max. rpm
A
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
L3
Couple max.(Nm)
Taille
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Rigidité du ressort axiale(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
D1 (H7)
D2 (H7)
D1/D2 max. avec rainure de clavette
C (ISO 4029)
Moment d'inertie(gm²)
Résistance à la torsion(10³ Nm/rad)
L1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles