Accouplement à soufflet métallique serrage par vis HC, aluminium (23002)

Accouplement à soufflet métallique serrage par vis HC, aluminium (23002)
· Très haute résistance à la torsion

· Transmission exacte de l‘angle de rotation

· Le serrage avec vis sans tête permet des temps de montage sensiblement réduits

· Couple d'inertie faible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23002-0004
23002-0005
23002-0020
23002-0040
23002-0060
23002-0080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 D1/D2 min. D1/D2 max. Taille Déport maximal latéral L1 Force de ressort axiale
(N/mm)
D1/D2=alésage de fixation D4=Damètre extérieur Déport maximal axial ± Moment d'inertie
(10⁻³ kgm²)
Force de ressort latérale
(N/mm)
Couple nominal
(Nm)
C (DIN 916) Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/arcmin)
Poids (ERP)
(kg)

85.42 €

1 4 jours 1262.3380.40.112103160.350.00019150.4M3500.0081

87.89 €

1 4 jours 1272.3380.90.113213160.30.00019260.9M3900.0095

95.44 €

1 4 jours 4383.551520.116155250.50.0029152M42300.0311

105.49 €

1 4 jours 4393.551540.117355250.40.0032654M44600.0361

138.15 €

1 4 jours 8544.362060.2529456350.60.016606M511000.0958

160.77 €

1 4 jours 1054562680.2526166410.80.028249M613000.1154

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 serrage par vis hc Matière de composant acier inoxydable Matière du corps de base aluminium
Désignation Accouplement À Soufflet Metallique RoHS oui

Assistance technique