Accouplement élastique avec moyeu à serrage radial, acier inox. (23010)

Accouplement élastique avec moyeu à serrage radial, acier inox. (23010)
· Raccord à ressort sans jeu avec moyeux de serrage

· Grande rigidité en torsion, compensation du décalage de l'arbre avec des forces de rappel minimales

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 35 mm

· Plage de couple : 3 - 190 Nm

· Conception du raccord facilitant le montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23010-05-0160230303
23010-05-0160230505
23010-05-0160230506
23010-05-0160230606
23010-05-0180160303
23010-05-0180160505
23010-05-0180160506
23010-05-0180160606
23010-05-0200280303
23010-05-0200280505
23010-05-0200280506
23010-05-0200280508
23010-05-0200280606
23010-05-0200280608
23010-05-0200280808
23010-05-0220200303
23010-05-0220200505
23010-05-0220200506
23010-05-0220200508
23010-05-0220200606
23010-05-0220200608
23010-05-0220200808
23010-05-0250280606
23010-05-0250280608
23010-05-0250280610
23010-05-0250280808
23010-05-0250280810
23010-05-0250281010
23010-05-0300400606
23010-05-0300400608
23010-05-0300400610
23010-05-0300400808
23010-05-0300400810
23010-05-0300401010
23010-05-0400480606
23010-05-0400481010
23010-05-0400481012
23010-05-0400481212
23010-05-0400481515
23010-05-0400481616
23010-05-0500651010
23010-05-0500651515
23010-05-0500651616
23010-05-0500651919
23010-05-0500652020
23010-05-0600801010
23010-05-0600801616
23010-05-0600802020
23010-05-0600802424
23010-05-0700951515
23010-05-0700952020
23010-05-0700953232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 max. rpm D4 D1/D2 min. D1/D2 max. Taille Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Moment d'inertie
(gm²)
Résistance à la torsion
(10³ Nm/rad)
L1 Nom. torque
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

54.51 €

1 4 jours 1233.5100001636160.150.5233M2.50.00080.513760.0260

54.51 €

1 4 jours 1233.5100001636160.150.5255M2.50.00080.513760.0239

54.51 €

1 4 jours 1233.5100001636160.150.5256M2.50.00080.513760.0234

54.51 €

1 4 jours 1233.5100001636160.150.5266M2.50.00080.513760.0245

55.99 €

1 4 jours 116.62.5100001836180.150.5233M2.50.000990.752560.0240

55.99 €

1 4 jours 116.62.5100001836180.150.5255M2.50.000990.752560.0240

55.99 €

1 4 jours 116.62.5100001836180.150.5256M2.50.000990.752560.0217

55.99 €

1 4 jours 116.62.5100001836180.150.5266M2.50.000990.752560.0217

82.46 €

1 4 jours 1.528495002038200.11133M30.002881.1898120.0500

82.46 €

1 4 jours 1.528495002038200.11155M30.002881.1898120.0500

82.46 €

1 4 jours 1.528495002038200.11156M30.002881.1898120.0523

82.46 €

1 4 jours 1.528495002038200.11158M30.002881.1898120.0500

82.46 €

1 4 jours 1.528495002038200.11166M30.002881.1898120.0496

82.46 €

1 4 jours 1.528495002038200.11168M30.002881.1898120.0451

82.46 €

1 4 jours 1.528495002038200.11188M30.002881.1898120.0438

85.41 €

1 4 jours 1202.75950022310220.151133M2.50.00261.3725.560.0400

85.41 €

1 4 jours 1202.75950022310220.151155M2.50.00261.3725.560.0400

85.41 €

1 4 jours 1202.75950022310220.151156M2.50.00261.3725.560.0400

85.41 €

1 4 jours 1202.75950022310220.151158M2.50.00261.3725.560.0404

85.41 €

1 4 jours 1202.75950022310220.151166M2.50.00261.3725.560.0400

85.41 €

1 4 jours 1202.75950022310220.151168M2.50.00261.3725.560.0387

85.41 €

1 4 jours 1202.75950022310220.151188M2.50.00261.3725.560.0363

91.29 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11166M30.006481.5588160.0723

91.29 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11168M30.006481.5588160.0726

91.29 €

1 4 jours 1.5284800025612250.111610M30.006481.5588160.0724

91.29 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11188M30.006481.5588160.0712

91.29 €

1 4 jours 1.5284800025612250.111810M30.006481.5588160.0696

91.29 €

1 4 jours 1.5284800025612250.1111010M30.006481.5588160.0640

108.91 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85166M40.01922.5311250.1600

108.91 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85168M40.01922.5311250.1600

108.91 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.851610M40.01922.5311250.1484

108.91 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85188M40.01922.5311250.1492

108.91 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.851810M40.01922.5311250.1446

108.91 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.8511010M40.01922.5311250.1449

132.45 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.85166M50.075811.00811360.3400

132.45 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511010M50.075811.00811360.3263

132.45 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511012M50.075811.00811360.3236

132.45 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511212M50.075811.00811360.3400

132.45 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511515M50.075811.00811360.3064

132.45 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511616M50.075811.00811360.3060

161.83 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51010M60.24620.99519730.7100

161.83 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51515M60.24620.99519730.6543

161.83 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51616M60.24620.99519730.6526

161.83 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51919M60.24620.99519730.6281

161.83 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.52020M60.24620.99519730.6249

263.58 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.51010M80.64837.165251101.3400

263.58 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.51616M80.64837.165251101.3400

263.58 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.52020M80.64837.165251101.3400

263.58 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.52424M80.64837.165251101.3400

324.30 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3311515M81.392196.024251902.0500

324.30 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3312020M81.392196.024251901.9270

324.30 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3313232M81.392196.024251902.0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Accouplement Élastique
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique