Accouplement élastique démontable moy. de serr., aluminium (23012)

Accouplement élastique démontable moy. de serr., aluminium (23012)
· Raccord à ressort sans jeu avec moyeux de serrage amovibles

· Grande rigidité en torsion, compensation du décalage de l'arbre avec des forces de rappel minimales

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 35 mm

· Plage de couple : 7 - 190 Nm

· Conception du raccord facilitant le montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23012-01-0250280606
23012-01-0250280608
23012-01-0250280610
23012-01-0250280808
23012-01-0250280810
23012-01-0250281010
23012-01-0300400606
23012-01-0300400608
23012-01-0300400610
23012-01-0300400808
23012-01-0300400810
23012-01-0300401010
23012-01-0400480606
23012-01-0400481010
23012-01-0400481012
23012-01-0400481212
23012-01-0400481515
23012-01-0400481616
23012-01-0500651010
23012-01-0500651515
23012-01-0500651616
23012-01-0500651919
23012-01-0500652020
23012-01-0600801010
23012-01-0600801616
23012-01-0600802020
23012-01-0600802424
23012-01-0700951515
23012-01-0700952020
23012-01-0700953232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 max. rpm D4 D1/D2 min. D1/D2 max. Taille Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Moment d'inertie
(gm²)
Résistance à la torsion
(10³ Nm/rad)
L1 Nom. torque
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

66.60 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11166M30.002280.733870.0287

66.60 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11168M30.002280.733870.0265

66.60 €

1 4 jours 1.5284800025612250.111610M30.002280.733870.0259

66.60 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11188M30.002280.733870.0275

66.60 €

1 4 jours 1.5284800025612250.111810M30.002280.733870.0270

66.60 €

1 4 jours 1.5284800025612250.1111010M30.002280.733870.0275

85.24 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85166M40.00680.86811100.0613

85.24 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85168M40.00680.86811100.0601

85.24 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.851610M40.00680.86811100.0597

85.24 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85188M40.00680.86811100.0557

85.24 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.851810M40.00680.86811100.0572

85.24 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.8511010M40.00680.86811100.0557

118.90 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.85166M50.02793.76711190.1241

118.90 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511010M50.02793.76711190.1180

118.90 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511012M50.02793.76711190.1180

118.90 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511212M50.02793.76711190.1238

118.90 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511515M50.02793.76711190.1236

118.90 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511616M50.02793.76711190.1171

149.77 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51010M60.08977.19619350.2173

149.77 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51515M60.08977.19619350.2495

149.77 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51616M60.08977.19619350.2500

149.77 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51919M60.08977.19619350.2388

149.77 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.52020M60.08977.19619350.2173

266.40 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.51010M80.253712.7525700.5000

266.40 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.51616M80.253712.7525700.5000

266.40 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.52020M80.253712.7525700.5000

266.40 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.52424M80.253712.7525700.5000

291.18 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3311515M80.506666.768251300.7500

291.18 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3312020M80.506666.768251300.7500

291.18 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3313232M80.506666.768251300.7500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 démontable moyeu de serrage Matière du corps de base aluminium Désignation Accouplement Élastique
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique