Accouplement élastique démontable moy. de serr., acier inox. (23012)

Accouplement élastique démontable moy. de serr., acier inox. (23012)
· Raccord à ressort sans jeu avec moyeux de serrage amovibles

· Grande rigidité en torsion, compensation du décalage de l'arbre avec des forces de rappel minimales

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 6 et 35 mm

· Plage de couple : 7 - 190 Nm

· Conception du raccord facilitant le montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23012-05-0250280606
23012-05-0250280608
23012-05-0250280610
23012-05-0250280808
23012-05-0250280810
23012-05-0250281010
23012-05-0300400606
23012-05-0300400608
23012-05-0300400610
23012-05-0300400808
23012-05-0300400810
23012-05-0300401010
23012-05-0400480606
23012-05-0400481010
23012-05-0400481012
23012-05-0400481212
23012-05-0400481515
23012-05-0400481616
23012-05-0500651010
23012-05-0500651515
23012-05-0500651616
23012-05-0500651919
23012-05-0500652020
23012-05-0600801010
23012-05-0600801616
23012-05-0600802020
23012-05-0600802424
23012-05-0700951515
23012-05-0700952020
23012-05-0700953232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 max. rpm D4 D1/D2 min. D1/D2 max. Taille Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Moment d'inertie
(gm²)
Résistance à la torsion
(10³ Nm/rad)
L1 Nom. torque
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

95.21 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11166M30.006311.5588160.0745

95.21 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11168M30.006311.5588160.0646

95.21 €

1 4 jours 1.5284800025612250.111610M30.006311.5588160.0695

95.21 €

1 4 jours 1.5284800025612250.11188M30.006311.5588160.0699

95.21 €

1 4 jours 1.5284800025612250.111810M30.006311.5588160.0669

95.21 €

1 4 jours 1.5284800025612250.1111010M30.006311.5588160.0658

115.80 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85166M40.01862.5311250.1509

115.80 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85168M40.01862.5311250.1600

115.80 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.851610M40.01862.5311250.1466

115.80 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.85188M40.01862.5311250.1479

115.80 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.851810M40.01862.5311250.1442

115.80 €

1 4 jours 3.4405.5600030614300.10.8511010M40.01862.5311250.1439

154.01 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.85166M50.075811.00811360.2955

154.01 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511010M50.075811.00811360.3400

154.01 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511012M50.075811.00811360.3400

154.01 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511212M50.075811.00811360.3189

154.01 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511515M50.075811.00811360.3098

154.01 €

1 4 jours 7485.5500040619400.150.8511616M50.075811.00811360.3054

212.82 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51010M60.24620.99519730.6750

212.82 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51515M60.24620.99519730.6451

212.82 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51616M60.24620.99519730.6375

212.82 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.51919M60.24620.99519730.6850

212.82 €

1 4 jours 14659.55000501026500.150.71.52020M60.24620.99519730.6071

328.36 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.51010M80.69437.165251100.0013

328.36 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.51616M80.69437.165251100.0013

328.36 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.52020M80.69437.165251100.0013

328.36 €

1 4 jours 278012.54500601030600.150.71.52424M80.69437.165251100.0013

340.75 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3311515M81.407196.024251900.0021

340.75 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3312020M81.407196.024251900.0021

340.75 €

1 4 jours 279512.54000701535700.10.3313232M81.407196.024251900.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 démontable moyeu de serrage Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Accouplement Élastique
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique