Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage des vis (Nm) | L=Longueur | L2 | max. rpm | D4 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | D1 (H7) | D2 (H7) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | L1 | Nom. torque (Nm) | Couleur de composant | Résistance à la torsion dynamique (Nm/R) | Dureté étoile de couplage | Résistance à la torsion statique (Nm/R) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 6 | 6 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 8 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 10 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 8 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 10 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 10 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 12 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 12 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | 14 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 4 | bleu | 180 | 80 Shore A | 60.2 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 6 | 6 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 8 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 10 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 8 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 10 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 10 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 12 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 12 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | 14 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 7.5 | jaune | 344 | 92 Shore A | 114.6 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 6 | 6 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 8 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 10 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 8 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 10 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 10 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 12 | 12 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 12 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
98.28 € | 1 | 4 jours | 1.34 | 50 | 13 | 25000 | 30 | 6 | 14 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | 14 | 14 | M3 | 0.014 | 18.5 | 12.5 | rouge | 513 | 98 Shore A | 171.9 | 0.1050 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 10 | 10 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 12 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 14 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 15 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 12 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 14 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 15 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 14 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 15 | 15 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 15 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
132.01 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | 16 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 6 | bleu | 1065 | 80 Shore A | 618 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 10 | 10 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 12 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 14 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 15 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 12 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 14 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 15 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 14 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 15 | 15 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 15 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | 16 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 12 | jaune | 1815 | 92 Shore A | 1090 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 10 | 10 | M4 | 0.066 | 25 | 21 | rouge | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 12 | M4 | 0.066 | 25 | 21 | rouge | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 14 | M4 | 0.066 | 25 | 21 | rouge | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 15 | M4 | 0.066 | 25 | 21 | rouge | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.2770 | ||
128.24 € | 1 | 4 jours | 2.9 | 66 | 16 | 19000 | 40 | 10 | 20 | 42 | 19 | 2010 | 0.06 | +1.2 / -0.5 | 0.9 | 12 | 16 | M4 | 0.066 | 25 | 21 | rouge | 2540 | 98 Shore A | 1512 | 0.2770 |
Loading...
Finition 1 | à moyeu conique et bague de serrage | Matière de composant | polyuréthane | Matière du corps de base | aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Accouplement Élastomère À Griffes | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage des vis(Nm)
L=Longueur
L2
max. rpm
D4
D1/D2 min.
D1/D2 max.
Couple max.(Nm)
Taille
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Décalage angulaire max.(°)
D1 (H7)
D2 (H7)
C (ISO 4029)
Moment d'inertie(gm²)
L1
Nom. torque(Nm)
Couleur de composant
Résistance à la torsion dynamique(Nm/R)
Dureté étoile de couplage
Résistance à la torsion statique(Nm/R)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles